RESOLUTE™ encoderserie
De RESOLUTE™ werkelijk absolute encoder is een positiemeetsysteem met hoge snelheden en fijne resoluties. De positie wordt onmiddellijk opgenomen bij inschakelen, zonder enige beweging, wat een soepele snelheidsregeling en betrouwbare positiestabiliteit geeft.
De RESOLUTE encoder combineert geavanceerde optieken met innovatieve algoritmes voor positiebepaling, en meet absolute posities met fijne resoluties tot 1 nm en met snelheden tot 100 m/s. Dit levert buitengewone meetprestaties zoals een lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van ±40 nm en een ultralage ruis (jitter) van minder dan 10 nm RMS, geschikt voor de meest veeleisende uitdagingen in bewegingsbesturing.
RESOLUTE encoders zijn leverbaar met lineaire en roterende meetschalen en een variëteit aan seriële interfaces. Toepassingsspecifieke varianten waaronder de RESOLUTE UHV (ultrahoog vacuüm), RESOLUTE ETR (groter temperatuurbereik) en RESOLUTE FS (functionele veiligheid) zijn compatibel met de als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en ADT View software, die uitgebreide real-time encodergegevens opnemen voor optimalisatie en storingzoeken in het veld.
![Website camee: RESOLUTE leeskop](/media/img/gen/1656393eb5e04fc9b2376bcf841191d3.jpg)
Werkelijk absolute positiemeting
![Pictogram absoluut](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
De RESOLUTE encoderserie biedt absolute positiemeting van enkelbaans lineaire en roterende meetschalen. De positie wordt onmiddellijk opgenomen bij inschakelen, zonder enige beweging.
Hoge snelheid en fijne resolutie
![Pictogram snelheid](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
RESOLUTE encoders combineren geavanceerde optieken met innovatieve algoritmes voor positiebepaling, en meten absolute posities met fijne resoluties tot 1 nm en met snelheden tot 100 m/s en 36.000 tpm.
Uitstekende meetprestaties
![Pictogram interpolatiefout (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
RESOLUTE encodersystemen bieden absolute positiemeting met een lage interpolatiefout van ±40 nm en een uiterst lage ruis (jitter) van minder dan 10 nm RMS, resulterend in een soepele snelheidsregeling en betrouwbare positiestabiliteit.
Zoek uw RESOLUTE meetschaaloptie
Standaard
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
![]() Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 21 m | |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal | RKLA30-S | ± 5 µm/m | 30 µm | Afgestemd op substraatmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 21 m |
ZeroMet™ meetschaal
| RELA30 | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 30 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m |
Roestvaststalen meetschaal | RSLA30 | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Hoekdeel
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal ![]() | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 21 m |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring | Nauwkeurigheid schaalverdeling: 4 tot 0,4 boogseconden | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde ± 1,5 boogseconde ± 2 boogseconde | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Ultrahoog vacuüm
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
![]() Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 21 m | |
ZeroMet™ meetschaal
| RELA30 | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 30 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m |
Roestvaststalen meetschaal | RSLA30 | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring | Nauwkeurigheid schaalverdeling: 4 tot 0,4 boogseconden | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde ± 1,5 boogseconde ± 2 boogseconde | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Groter temperatuurbereik
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring | Nauwkeurigheid schaalverdeling: 4 tot 0,4 boogseconden | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde ± 1,5 boogseconde ± 2 boogseconde | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Functionele veiligheid
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
![]() Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 21 m | |
ZeroMet™ meetschaal
| RELA30 | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 30 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m |
Roestvaststalen meetschaal | RSLA30 | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 30 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring | Nauwkeurigheid schaalverdeling: 4 tot 0,4 boogseconden | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde ± 1,5 boogseconde ± 2 boogseconde | 30 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100
![Geavanceerde diagnosehulp ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
RESOLUTE encoderleeskoppen (gemarkeerd met het ADT-symbool) zijn compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Gegevens opslaan en exporteren
- Nul instellen