RESOLUTE™ UHV absoluut encodersysteem met RSLA30 lineaire meetschaal
Kenmerken
- Seriële interfaces: BiSS® C, Panasonic
- Leeskopgrootte: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Resoluties tot 1 nm bij 100 m/s
- ± 4 µm meer dan 5 m nauwkeurigheid bij 20 °C
- Thermische uitzettingscoëfficiënt meetschaal bij 20 °C: 10,1 ± 0,2 µm/m°C
Voordelen
- Zeer nauwkeurige meetschaal
- Ruime insteltoleranties
- Lage ontgassing voor vacuümomgevingen
- Minder dan 10 nm RMS jitter voor een betere positionele stabiliteit
- ± 40 nm interpolatiefout voor een soepele snelheidsregeling
- Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool

Wat is RESOLUTE UHV?
De RESOLUTE™ UHV biedt absolute encodertechnologie voor toepassingen met ultrahoog vacuüm. Klanten verkrijgen daardoor een hogere capaciteit, minder kans op schades en hogere betrouwbaarheid.
De RESOLUTE overtreft alle andere absolute encoders die bedoeld zijn voor UHV-omgevingen. Met zijn 1 nm resolutie en toerental tot 100 m/s presenteert de RESOLUTE specificaties die een nieuw niveau in de encodertechnologie vormen.
Wat is een RSLA30 meetschaal?
RSLA30 is een roestvrijstalen meetschaal met een 30 µm pitch absolute schaalcode.
Het is vergelijkbaar met fijne glazen schalen en biedt een totale nauwkeurigheid (inclusief helling en lineariteit) beter dan ± 4 µm over een lengte van 5 m. Hij kan ook worden opgerold voor eenvoudige opslag en hantering, maar gedraagt zich afgerold als een starre schaal.
Systeemontwerpers kunnen kiezen tussen speciaal samengesteld plakband of mechanische klemmen voor de montage. Beide montagemethodes zorgen voor onafhankelijke thermische uitzetting van het substraat.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool ADTa-100 neemt uitgebreide real-time gegevens op van RESOLUTE™ encoderleeskoppen (gemarkeerd met het ADT-symbool). De informatie wordt weergegeven via de gebruikersvriendelijke interface van de ADT View software. Terwijl meestal de ingebouwde set-up LED op de encoder afdoende is om het systeem te installeren, is de ADT te gebruiken als hulp bij meer uitdagende installaties. De ADT kan ook rapporteren over encoderprestaties en helpen bij storingzoeken in systemen om lange machinestilstand te vermijden.
UHV (ultrahoog vacuüm)
De RESOLUTE UHV maakt gebruik van de revolutionaire absolute encodertechnologie van Renishaw, in een leeskop die geschikt is voor situaties met ultrahoog vacuüm tot 10-9 torr. De nieuwe reeks RESOLUTE UHV encoders heeft een schone restgasanalyse (RGA) waardoor de encoders inzetbaar zijn voor veeleisende toepassingen zoals halfgeleiderproductie en wetenschap.
Ruime insteltoleranties
De RESOLUTE UHV volgt niet de conventionele techniek van twee banen naast elkaar (een incrementele en een absolute), die onvermijdelijk leidt tot defaseringproblemen wanneer er kleine fouten in de hoekuitlijning komen. In plaats daarvan heeft deze absolute encoder een enkelbaans optische absolute meetschaal, en worden de absolute positie en de omvatte fase-informatie gecombineerd in één code. Deze technologie geeft de RESOLUTE UHV veel ruimere insteltoleranties (verdraaiing ± 0.5°) voor snel en gemakkelijk installeren en een uitstekende betrouwbaarheid op lange termijn, zelfs indien de bewegingsassen zich later zetten of verplaatsen. Als hulpmiddel bij installatie en diagnose bevindt zich op de leeskop een ingebouwde set-up LED.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100

RESOLUTE encoderleeskoppen (gemarkeerd met het ADT-symbool) zijn compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Gegevens opslaan en exporteren
- Nul instellen
Seriële interfaces
Seriële interfaces | Omschrijving | Datablad | Compatibele producten |
BiSS C | Renishaw ondersteunt het BiSS C open protocol (één richting) voor absolute encoders. BiSS C is een snelle seriële interface, die perfect is voor dynamische assen die vragen om grote versnellingen, zeer soepele snelheidsregeling, uitstekende herhaalbaarheid en muurvaste positiestabiliteit. | ||
Panasonic | RESOLUTE met Panasonic seriële interface is leverbaar in lineaire en roterende vorm. Is compatibel met aandrijvingen van de series A5 en A6, en biedt een herhaalbare terugkoppeling met hoge resolutie voor een betere servo- en snelheidscontrole. | RESOLUTE Panasonic | n.v.t. |
Technische specificaties
Meetstandaard | Absolute gecodeerde zeer nauwkeurige roestvrij stalen meetschaal |
Leeskopgrootte (LxBxH) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Schaalpitch | Nominaal 30 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 10,1 ± 0,2 μm/m°C |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | ± 1,5 μm tot 1 m, ± 2,25 μm tot 2 m, ± 3 μm tot 3 m, ± 4 μm tot 5 m, (inclusief helling en lineariteit), kalibratie herleidbaar naar internationale normen |
Schaallengte | Sommige BiSS C protocolvarianten hebben een beperkte maximale lengte (Zie datablad voor details) 80 mm tot 5 m |
Maximale snelheid | (Zie datablad voor details) Tot 100 m/s |
Seriële interfaces* | BiSS C, Panasonic |
Resoluties | BiSS C: 50 nm, 5 nm en 1 nm resoluties Panasonic: 100 nm, 50 nm en 1 nm resoluties |
Interpolatiefout (SDE) | ± 40 nm |
Elektrische aansluiting | Tot 10 m kabellengtes met flying lead |
Voedingsspanning | 5 V ± 10%, max 250 mA @ 5 V (beëindigd) |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2 max @ 55 Hz tot 2000 Hz |
Schok (niet-operationeel) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +75 °C |
Reinigingstemperatuur (niet-operationeel) | 120 °C |
Afdichting | IP30 |
Kabelconstructie | Verzilverde koperen gevlochten enkel scherm. FEP kernisolatie, over vertind koperdraad. |
Zie de databladen voor alle gegevens.
*Andere seriële interfaces worden voortdurend toegevoegd.