QUANTiC™ encoderserie
Het QUANTiC encodersysteem integreert de filteroptieken en interpolatietechnologie van Renishaw, en vormt zo een supercompacte robuuste incrementele open optische encoder. QUANTiC encoders zijn gemakkelijk te gebruiken, met buitengewoon ruime installatie- en werkingstoleranties en ingebouwde kalibratiefuncties.
QUANTiC leeskoppen bieden digitale uitgangssignalen en een nieuwe analoge uitgangsvariant met een brede variëteit aan configuraties en keuze uit lineaire en roterende meetschalen.
Gedetailleerde diagnostische informatie is te verkrijgen met de ADTpro-100 stand-alone diagnosetool voor encoders en de ADTi-100 diagnosetool, die allebei compatibel zijn met de ADT View software. Deze helpen om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld voor zelfs de meest veeleisende toepassingen in bewegingsbesturing.

Robuuste positiemeting over vervuiling

QUANTiC leeskoppen garanderen een uitstekende bewegingsbesturing in vele verschillende toepassingen, door positiefouten vanwege vervuiling op de meetschaal te minimaliseren. Een nieuw detectorontwerp biedt een extra laag van signaalfiltrering die meehelpt om niet-harmonische signaalfrequenties te elimineren, zodat de interpolatiefout (SDE) laag is en de signaalvariatie over vuil of verontreiniging op de meetschaal minimaal blijft.
Eenvoudig te installeren en in te stellen

De geavanceerde optische opzet en signaalverwerking van de QUANTiC encoders biedt grotere installatie- en operationele toleranties terwijl de meetprestaties behouden blijven. Geringe gebruikerskosten worden bereikt door middel van kortere installatie- en insteltijden.
Snelheid

Snelheden tot 24 m/s zijn te bereiken om aan de zwaarste eisen voor bewegingsbesturing te kunnen voldoen.
Keuze 'geklokte uitvoer' (MHz) | Maximale snelheid (m/s) | Minimale kantscheiding* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Analoge uitgang | 20 (-3dB) |
Zoek uw QUANTiC meetschaaloptie
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Maximale meetschaallengte |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | RTLC40 met als optie FASTRACK™ | 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m | 40 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal | 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 40 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Hoekdeel
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Maximale meetschaallengte |
Smalle roestvaststalen hoekdeelmeetschaal | 40 µm: ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Schaalverdelingsnauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring ![]() | ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 40 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De ADTpro-100:
- Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware, waarmee encodergegevens op te slaan zijn als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties. ADT View is ook te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
De ADTi-100 gecombineerd met de intuïtieve ADT View computersoftware:
- Biedt een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses;
- Helpt bij instellen, kalibreren en signaaloptimalisatie van het systeem over de gehele as;
- Maakt het mogelijk om gegevens, zoals signaalsterkte als functie van positie op de as, op te slaan als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties.
De ADTpro-100 en ADTi-100 zijn beide ideaal als hulp bij systeemoptimalisatie en -diagnose, vooral als tijdens het installeren de led van de leeskop niet zichtbaar is. Ze kunnen stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.