QUANTiC™ incrementeel encodersysteem met RTLC40 lineaire meetschaal
Kenmerken
- Werktolerantie van afstand meetschaal-leeskop ± 0,3 mm
- Digitaal of analoog uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 50 nm
- Snelheid tot 24 m/s
- Uitstekende vuilbestendigheid
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
Voordelen
- Eenvoudig te installeren
- Geen losse interface nodig
- Compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties en service verlenen
- Te gebruiken met flexibele en in drager opgenomen meetschalen
![Transparante patch voor websitebanners](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Wat is QUANTiC?
De QUANTiC encoderserie is een incrementele open optische encoder van Renishaw met digitale of analoge uitgang, goede metrologie, prestaties op hoge snelheid, en gemakkelijk installeren en instellen. Diagnostische informatie is te verkrijgen door de als extra leverbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken tijdens de installatie of voor diagnose en storingzoeken in het veld. Snelheden tot 24 m/s zijn te bereiken om aan de zwaarste eisen voor bewegingsbesturing te kunnen voldoen. De QUANTiC encoder biedt resoluties tot slechts 50 nm en een brede reeks van configuraties, zodat optimalisatie gemakkelijk en eenvoudig is. Dynamische signaalverwerking geeft een verbeterde signaalstabiliteit, zodat u met uw bewegingsbesturing superieure prestaties kunt bereiken.
Wat is een RTLC40 meetschaal?
De RTLC40 is een platte roestvaststalen flexibele meetschaal met een incrementele schaalverdeling met 40 µm pitch en door de klant te selecteren IN-TRAC referentiemarkering. Twee niveaus van nauwkeurigheid zijn verkrijgbaar: standaard ± 15 µm/m en zeer nauwkeurig met ± 5 µm/m. Beide versies zijn te leveren in lengtes tot 10 m (meer dan 10 m op aanvraag). Er zijn twee montagemogelijkheden, allebei met onafhankelijke thermische uitzetting en de handigheid van een flexibele meetschaal.
- De RTLC40 kan worden gebruikt met het revolutionaire FASTRACK™ schaaldragersysteem. Met dit systeem kan een rails snel en eenvoudig worden gelegd zonder bevestigingsgaten. Er wordt een tussengedeelte verwijderd en de meetschaal wordt vervolgens in de rails gebracht.
- De RTLC40-S wordt op de ondergrond geplaatst met een zelfklevende achterkant. De zelfklevende laag is zo samengesteld dat de meetschaal onafhankelijk van de ondergrond kan uitzetten.
Om de installatie te voltooien worden beide schaaltypes op één punt geklemd om een nulpositie te verschaffen.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Eenvoudig te installeren
In OEM-toepassingen is de bouwtijd van machines essentieel, aangezien tijdbesparing bij het installeren van een component de doorlooptijden verkort en uiteindelijk de winsten vergroot. De QUANTiC encoderserie helpt mee om in deze behoefte te voorzien, met zijn voor een incrementeel product ruime insteltoleranties (tolerantie verdraaiing ± 0,9° en tolerantie afstand meetschaal-leeskop ± 0,2 mm) en de ingebouwde set-up led op de leeskop. Met verbeterde installatietoleranties profiteert de productie van een sneller installatieproces, minder overhead en een toename van de capaciteit.
Digitaal en analoog encodersysteem voor alle doeleinden
De QUANTiC encoder is leverbaar met een in de industrie gangbare 1 Vpp analoge uitgang voor gemakkelijke integratie in de interpolatie-elektronica van de klant, of met snelle digitale interpolatie die ingebouwd is in de leeskop. Met de beschikbare configuraties met digitale uitgang kan de gebruiker de snelheid en resolutie van zijn systeem optimaliseren op basis van wat de bewegingsbesturing nodig heeft. Bovendien werkt de QUANTiC leeskop met zowel lineaire als roterende (hoek)meetschalen in allerlei uiteenlopende nauwkeurigheden. Het systeem is snel en gemakkelijk te installeren en dus bijzonder geschikt voor grootschalige productie.
Uitstekende vuilbestendigheid
Het QUANTiC encodersysteem is zeer ongevoelig voor vuil en verontreiniging dankzij diverse geavanceerde voorzieningen. De QUANTiC leeskoppen bevatten de welbekende Renishaw filteroptieken die het gemiddelde nemen van vele meetschaalperiodes en niet-periodieke signalen zoals vuil effectief wegfilteren. De meetsignalen worden verder verbeterd door een reeks van elektronische algoritmes voor signaalverwerking zoals automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde instelling (AOC) en automatisch gestuurde balans (ABC). De QUANTiC encoders hebben ook een derde laag van signaalfiltrering door een nieuw ontworpen detector, die meehelpt om niet-harmonische signaalfrequenties te elimineren die kunnen voorkomen door verontreinigingen op de meetschaal. Deze voorzieningen voor signaalconditionering zorgen gecombineerd voor een lage interpolatiefout (SDE) en minimale signaalvariaties vanwege vervuiling.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
![Geavanceerde diagnosetool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Het QUANTiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | FASTRACK RTLC40: roestvaststalen flexibele meetschaal met railsysteem RTLC40-S: roestvaststalen flexibele meetschaal met zelfklevende achterkant, voor directe montage op een ondergrond zonder FASTRACKgeleiderails |
Leeskopgrootte (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 40 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 10,1 ± 0,2 µm/m°C |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m |
Referentiemarkering | IN-TRAC referentiemarkeringen direct ingebed in RTLC40 / RTLC40-S Keuzemagneet (-magneten) gebruikt om gekozen referentiemarkering te identificeren |
Limietschakelaars | Twee limieten |
Schaallengte | FASTRACK: 100 mm tot 25.000 mm RTLC40 / RTLC40-S: 20 mm tot 10.000 mm (> 10.000 mm op aanvraag) |
Maximale snelheid Analoog Digitaal | Zie datablad voor details Tot 20 m/s Tot 24 m/s |
Interpolatiefout (SDE) Analoog Digitaal | Typisch < ± 120 nm Typisch < ± 80 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden |
Incrementele signalen Analoog Digitaal | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm tot 50 nm) |
Elektrische aansluiting Analoog en digitaal | 0,5 m, 1 m, 1,5 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) of ronde in-lijn connector (12-pens) |
Elektrische aansluiting Alleen digitaal | 0,5 m, 1 m of 3 m kabellengte met 14-weg JST connector |
Voedingsspanning Analoog Digitaal | 5 V -5%/+10% Normaal 150 mA met stekker Kabellengtes ≤ 3 m, normaal 200 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
Zie het datablad voor alle gegevens.