QUANTiC™ incrementeel encodersysteem met RKLC40-S lineaire en hoekdeelmeetschaal
Kenmerken
- Werktolerantie van afstand meetschaal-leeskop ± 0,3 mm
- Digitaal of analoog uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 50 nm
- Snelheid tot 24 m/s
- Uitstekende vuilbestendigheid
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
Voordelen
- Smalle 6 mm brede meetschaal geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte
- Geschikt voor hoekdeelmeting
- Aan de ondergrond verbonden meetschaal voor betere metrologische prestaties
- Eenvoudig te installeren
- Geen losse interface nodig
- Geavanceerde diagnosetool
![Transparante patch voor websitebanners](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Wat is QUANTiC?
De QUANTiC encoderserie is een incrementele open optische encoder van Renishaw met digitale of analoge uitgang, goede metrologie, prestaties op hoge snelheid, en gemakkelijk installeren en instellen. Diagnostische informatie is te verkrijgen door de als extra leverbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken tijdens de installatie of voor diagnose en storingzoeken in het veld. Snelheden tot 24 m/s zijn te bereiken om aan de zwaarste eisen voor bewegingsbesturing te kunnen voldoen. De QUANTiC encoder biedt resoluties tot slechts 50 nm en een brede reeks van configuraties, zodat optimalisatie gemakkelijk en eenvoudig is. Dynamische signaalverwerking geeft een verbeterde signaalstabiliteit, zodat u met uw bewegingsbesturing superieure prestaties kunt bereiken.
Wat is een RKLC40-S meetschaal?
De RKLC40-S is een smalle en platte roestvaststalen flexibele meetschaal met een incrementele schaalverdeling met 40 µm pitch en door de klant te selecteren IN-TRAC referentiemarkeringen. Er zijn twee niveaus van nauwkeurigheid: standaard ±15 µm/m en zeer nauwkeurig met ±5 µm/m. De verkrijgbare lengtes gaan tot 20 meter (> 20 meter op aanvraag). De RKLC40-S wordt bevestigd op een machine-ondergrond, wat betere metrologische prestaties geeft wanneer de schaaluiteinden stevig vastgezet zijn op de ondergrond.
De flexibele RKLC40-S meetschaal is ook geschikt voor hoekdeelmetingen, waarbij de kleine dwarsdoorsnede het mogelijk maakt de schaal aan te brengen rondom een trommel, as of boog, zolang de radius minimaal 26 mm is.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Eenvoudig te installeren
In OEM-toepassingen is de bouwtijd van machines essentieel, aangezien tijdbesparing bij het installeren van een component de doorlooptijden verkort en uiteindelijk de winsten vergroot. De QUANTiC encoderserie helpt mee om in deze behoefte te voorzien, met zijn voor een incrementeel product ruime insteltoleranties (tolerantie verdraaiing ± 0,9° en tolerantie afstand meetschaal-leeskop ± 0,2 mm) en de ingebouwde set-up led op de leeskop. Met verbeterde installatietoleranties profiteert de productie van een sneller installatieproces, minder overhead en een toename van de capaciteit.
Digitaal en analoog encodersysteem voor alle doeleinden
De QUANTiC encoder is leverbaar met een in de industrie gangbare 1 Vpp analoge uitgang voor gemakkelijke integratie in de interpolatie-elektronica van de klant, of met snelle digitale interpolatie die ingebouwd is in de leeskop. Met de beschikbare configuraties met digitale uitgang kan de gebruiker de snelheid en resolutie van zijn systeem optimaliseren op basis van wat de bewegingsbesturing nodig heeft. Bovendien werkt de QUANTiC leeskop met zowel lineaire als roterende (hoek)meetschalen in allerlei uiteenlopende nauwkeurigheden. Het systeem is snel en gemakkelijk te installeren en dus bijzonder geschikt voor grootschalige productie.
Smalle, robuuste en veelzijdige meetschaal
De RKLC is een robuuste roestvaststalen flexibele meetschaal voor encoders, met een breedte van 6 mm en een dikte van 0,15 mm. Hierdoor kan de meetschaal door stevige bevestiging op een machineas zodanig 'verbonden’ worden met de machine-ondergrond dat hij dezelfde thermische uitzettingscoëfficiënt en hetzelfde thermisch gedrag krijgt. Bewegingsverschillen tussen de meetschaal en de machine worden zo geminimaliseerd.
RKLC encodermeetschalen voor hoekdeelmeting
RKLC encodermeetschalen zijn handig op de benodigde lengte te knippen en aan te brengen op een eenvoudige cilindrische ondergrond, zonder dat daarvoor ingewikkelde bevestigingsmiddelen of uitlijningsvlakken met krappe toleranties nodig zijn.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
![Geavanceerde diagnosetool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Het QUANTiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal met zelfklevende achterkant, voor montage direct op een ondergrond Geschikt voor hoekdeelmetingen (minimale radius van hoekdeel: 26 mm) |
Leeskopgrootte (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 40 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Lengte: afgestemd op ondergrondmateriaal als de meetschaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m |
Referentiemarkering | IN-TRAC referentiemarkeringen direct ingebed in de RKLC-S Keuzemagneet (-magneten) gebruikt om gekozen referentiemarkering te identificeren |
Limietschakelaars | Twee limieten |
Schaallengte | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Schaalvorm (H x B) | 0,15 mm x 6 mm inclusief kleeflaag |
Maximale snelheid Analoog Digitaal | Zie datablad voor details Tot 20 m/s Tot 24 m/s |
Interpolatiefout (SDE) Analoog Digitaal | Typisch < ± 120 nm Typisch < ± 80 nm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden |
Incrementele signalen Analoog Digitaal | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm tot 50 nm) |
Elektrische aansluiting Analoog en digitaal | 0,5 m, 1 m, 1,5 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) of ronde in-lijn connector (12-pens) |
Elektrische aansluiting Alleen digitaal | 0,5 m, 1 m of 3 m kabellengte met 14-weg JST connector |
Voedingsspanning Analoog Digitaal | 5 V -5%/+10% Normaal 150 mA met stekker Kabellengtes ≤ 3 m, normaal 200 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
Zie het datablad voor alle gegevens.