QUANTiC™ incrementeel encodersysteem met RESM40 roterende (hoek)ring
Kenmerken
- Werktolerantie van afstand meetschaal-leeskop ± 0,2 mm
- Digitaal of analoog uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 50 nm
- Snelheid tot 8.800 tpm
- Uitstekende vuilbestendigheid
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
Voordelen
- Eenvoudig te installeren
- Geen losse interface nodig
- Compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties en service verlenen
- Platte ring met grote interne diameter voor eenvoudige integratie

Wat is QUANTiC?
De QUANTiC encoderserie is een incrementele open optische encoder van Renishaw met digitale of analoge uitgang, goede metrologie, prestaties op hoge snelheid, en gemakkelijk installeren en instellen. Diagnostische informatie is te verkrijgen door de als extra leverbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software te gebruiken tijdens de installatie of voor diagnose en storingzoeken in het veld. Snelheden tot 24 m/s zijn te bereiken om aan de zwaarste eisen voor bewegingsbesturing te kunnen voldoen. De QUANTiC encoder biedt resoluties tot slechts 50 nm en een brede reeks van configuraties, zodat optimalisatie gemakkelijk en eenvoudig is. Dynamische signaalverwerking geeft een verbeterde signaalstabiliteit, zodat u met uw bewegingsbesturing superieure prestaties kunt bereiken.
Wat is een RESM40 ring?
De RESM40 is een roestvaststalen ring uit één stuk, voorzien van een direct op de buitenrand aangebrachte incrementele schaalverdeling met 40 µm pitch en de IN-TRAC optische referentiemarkering. Er zijn twee versies leverbaar in een breed scala van maten (Ø52 mm tot Ø550 mm): Ringen met A-doorsnede, met een indrukwekkende geïnstalleerde nauwkeurigheid en een conusbevestiging die bewerkte delen met hoge toleranties minder nodig maakt en excentriciteit elimineert, en dunne ringen met een B-doorsnede die weinig massa en een laag massatraagheidsmoment hebben. Zowel ringen met een A- als een B-doorsnede hebben een grote interne diameter voor flexibele integratie. De contactloze werking elimineert omkeerspeling, torsie van assen en andere mechanische hysteresisfouten die inherent zijn aan conventionele gesloten encoders.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
Eenvoudig te installeren
In OEM-toepassingen is de bouwtijd van machines essentieel, aangezien tijdbesparing bij het installeren van een component de doorlooptijden verkort en uiteindelijk de winsten vergroot. De QUANTiC encoderserie helpt mee om in deze behoefte te voorzien, met zijn voor een incrementeel product ruime insteltoleranties (tolerantie verdraaiing ± 0,9° en tolerantie afstand meetschaal-leeskop ± 0,15 mm) en de ingebouwde set-up led op de leeskop. Met vergrote installatietoleranties profiteert de productie van een sneller installatieproces, minder overhead en een toename van de capaciteit.
Digitaal en analoog encodersysteem voor alle doeleinden
De QUANTiC encoder is leverbaar met een in de industrie gangbare 1 Vpp analoge uitgang voor gemakkelijke integratie in de interpolatie-elektronica van de klant, of met snelle digitale interpolatie die ingebouwd is in de leeskop. Met de beschikbare configuraties met digitale uitgang kan de gebruiker de snelheid en resolutie van zijn systeem optimaliseren op basis van wat de bewegingsbesturing nodig heeft. Bovendien werkt de QUANTiC leeskop met zowel lineaire als roterende (hoek)meetschalen in allerlei uiteenlopende nauwkeurigheden. Het systeem is snel en gemakkelijk te installeren en dus bijzonder geschikt voor grootschalige productie.
Uitstekende vuilbestendigheid
Het QUANTiC encodersysteem is zeer ongevoelig voor vuil en verontreiniging dankzij diverse geavanceerde voorzieningen. De QUANTiC leeskoppen bevatten de welbekende Renishaw filteroptieken die het gemiddelde nemen van vele meetschaalperiodes en niet-periodieke signalen zoals vuil effectief wegfilteren. De meetsignalen worden verder verbeterd door een reeks van elektronische algoritmes voor signaalverwerking zoals automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde instelling (AOC) en automatisch gestuurde balans (ABC). De QUANTiC encoders hebben ook een derde laag van signaalfiltrering door een nieuw ontworpen detector, die meehelpt om niet-harmonische signaalfrequenties te elimineren die kunnen voorkomen door verontreinigingen op de meetschaal. Deze voorzieningen voor signaalconditionering zorgen gecombineerd voor een lage interpolatiefout (SDE) en minimale signaalvariaties vanwege vervuiling.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Het QUANTiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | Platte roestvaststalen ring uit één stuk. Verkrijgbaar in standaard A-doorsnede met tapse inwendige diameter of in B-doorsnede met laag massatraagheidsmoment |
Leeskopgrootte (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 40 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 15,5 ± 0,5 µm/m°C |
Buitendiameter ring | 52 mm tot 550 mm. Neem voor grotere aangepaste formaten contact op met Renishaw |
Lijnaantal | 4.096 tot 43.200 (afhankelijk van de ringgrootte) |
Referentiemarkering | Enkele IN-TRAC referentiemarkering |
Gangbare geïnstalleerde nauwkeurigheid* | ± 12,7 tot ± 1,9 boogseconden (afhankelijk van ringdiameter) |
Maximale snelheid Analoog Digitaal | Zie datablad voor details 7.300 tpm (voor ring met 52 mm diameter) 8.800 tpm (voor ring met 52 mm diameter) |
Interpolatiefout (SDE) Analoog Digitaal | Normaal < ±120 nm voor Ø < 135 mm, normaal < ±150 nm voor Ø > 135 mm Normaal < ±80 nm voor Ø < 135 mm, normaal < ±150 nm voor Ø > 135 mm |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden |
Incrementele signalen Analoog Digitaal | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 µm tot 50 nm) |
Elektrische aansluiting Analoog en digitaal | 0,5 m, 1 m, 1,5 m en 3 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) of ronde in-lijn connector (12-pens) |
Elektrische aansluiting Alleen digitaal | 0,5 m, 1 m of 3 m kabellengte met 14-weg JST connector |
Voedingsspanning Analoog Digitaal | 5 V -5%/+10% Normaal 150 mA met stekker Kabellengtes ≤ 3 m, normaal 200 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz, 3 assen |
Schok (operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
* 'Gangbare’ installaties zijn het resultaat van optellende, en tot op zekere hoogte ook opheffende, fouten in schaalverdeling en installatie.
Zie de databladen voor alle gegevens.