Gesloten optische encoders
Zoek uw gesloten optische encoderoplossing
FORTiS-S™ gesloten lineaire encoders in standaardmaat
FORTiS encoders zijn voorzien van Renishaws beproefde absolute encodertechnologie in een buitengewoon robuust gesloten ontwerp, en voeren hoogwaardige metingen uit onder de zwaarste omstandigheden waarin ze aanzienlijke voordelen bieden boven conventionele systemen.
- Contactloos ontwerp - geen mechanische slijtage en langere levensduur
- Verminderde hysteresis - soepeler terugkoppeling en verbeterde dynamische prestaties
- Doorbraak in leeskopontwerp - superieure trillingweerstand
- Uniek afgedicht - grotere weerstand tegen vervuiling door vloeistoffen en vaste vuildeeltjes
- Gepatenteerde set-up leds - ingebouwde led-indicator voor signaalsterkte om eenvoudig en vlot te installeren en in te stellen

FORTiS-N™ gesloten lineaire encoders in smalle maat
FORTiS-N lineaire encoders bevatten dezelfde encodertechnologie en bieden dezelfde voordelen als de FORTiS-S modellen, maar zijn ontworpen met een compactere leeskop in een smaller profiel waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de ruimte beperkt is.
- Contactloos ontwerp - geen mechanische slijtage en langere levensduur
- Technologie voor afstemming van massademper geeft de beste trillingweerstand in deze klasse
- Geschikt voor kleinere en lichtere machines
- Direct te bevestigen op een bewerkt oppervlak of op de optionele montagebalk
- Gepatenteerde set-up led voor snelle en intuïtieve installatie die meteen goed gaat.

Neem contact met ons op om te bespreken wat u nodig hebt
Wat is een Renishaw gesloten optische encoder?
Een gesloten optische encoder biedt de elektronica en optieken van de encoder plaats in een afgedicht geheel dat bevestigd is aan de leeskop. Het afgedichte optische geheel en de meetschaal van de encoder worden beide verder beschermd door een afgedichte omhulling. Deze opbouw levert een hoge weerstand tegen indringing van vloeistoffen en vaste vuildeeltjes.
De gesloten lineaire encoder heeft een geëxtrudeerde omhulling, voorzien van in langsrichting in elkaar grijpende afdichtranden en afgedichte eindkappen. De leeskop wordt aan het afgedichte optische geheel verbonden met een blad, dat zich over de gehele encoderlengte tussen de afdichtranden verplaatst.

Door lineaire beweging langs de as verplaatsen de leeskop en optieken zich zonder mechanisch contact over de absolute meetschaal van de encoder, die bevestigd is aan de binnenkant van de omhulling.
De meetschaal heeft een absolute schaalverdeling met contrasterende lijnen over zijn hele breedte, die via een lens worden afgebeeld op een detectorreeks in de leeskop. De lineaire positiemetingen zijn als uitgangen in digitale vorm compatibel met een reeks van in de industrie gangbare seriële communicatieprotocollen.
Mechanische trillingproblemen oplossen
Machinetrillingen kunnen conventionele gesloten encoders op twee manieren beïnvloeden: ze veroorzaken een fout in de positiemeting als de trillingfrequentie dicht bij de resonantiefrequentie van de encoder ligt, en bij zware trillingen kan de encoder een alarmsignaal geven waardoor de machine een noodstop maakt.
Renishaw heeft de FORTiS encoderserie ontworpen met enkele unieke kenmerken die de weerstand tegen trillingen verhogen, zoals het gebruik van afgestemde massadempers. Dit innovatieve encoderontwerp levert een substantiële verbetering van de positiestabiliteit, vooral bij de resonantiefrequentie van de encoder, en een betere bestendigheid tegen extreme omstandigheden met zeer sterke trillingen.
Zie voor meer informatie ons technische artikel dat de trillingweerstand van de FORTiS encoders gedetailleerd verkent.

Gemakkelijke ‘in één keer goed’ installatie

FORTiS lineaire encoders zijn ontworpen voor installatie door assemblagemedewerkers, die daar geen technische vaardigheden of apparatuur voor nodig hebben. De ingebouwde set-up led geeft meteen een visuele verificatie van de encoderinstallatie, door aan te geven of aanpassen nog nodig is en blauw te worden wanneer de encoderinstallatie optimaal is.
Als verdere hulp bij het installeren kan de als extra leverbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100 uitgebreide real-time encodergegevens opnemen en vastleggen, zoals signaalsterkte als functie van positie op de as. De ADTa-100 levert voeding aan de encoder en is met een USB-kabel aan te sluiten op een pc of tablet met Windows®.
FORTiS encoders zijn met de ultrasnelle installatietechniek snel en gemakkelijk uit te lijnen en te installeren.
Verminder doorblazen op machines met 91%
Machinegebruikers die het doorblazen slim aanpakken met FORTiS gesloten absolute encoders kunnen hun toerekenbare CO2e-emissies aanzienlijk verminderen en hun elektriciteitskosten verlagen. Dankzij het unieke gebruik van DuraSeal™ afdichtranden kunnen gebruikers van FORTiS encoders een beleid van doorblazen met weinig lucht aanhouden. Dit biedt alle voordelen die doorblazen heeft voor de betrouwbaarheid, maar verlaagt het persluchtverbruik met soms wel 91% in vergelijking met andere gesloten lineaire encoders.
Lees voor meer informatie onze praktijktoepassing en ontdek hoe u uw milieubelasting kunt verminderen in een standaard werkomgeving en zonder beperkende voorwaarden.