FORTiS-S™ gesloten absolute encoder
FORTiS-S gesloten encodersysteem
Standaardmaat
± 3 µm of ± 5 µm nauwkeurigheid
30 g trillingweerstand
De nieuwe FORTiS-S
De FORTiS-S encoderserie is een gesloten lineaire absolute encoder van de volgende generatie voor gebruik onder zware omstandigheden zoals op bewerkingsmachines.
Robuuste, degelijke en hoogwaardige positiemeting over de hele levensduur van de encoder is gegarandeerd dankzij een reeks innovatieve ontwerpkenmerken:
Ideaal voor toepassingen op bewerkingsmachines
Renishaw heeft ruim 40 jaar ervaring in de bewerkingsmachinesector.
Onze experts hebben de FORTiS serie ontworpen als gesloten lineaire absolute encoder van de volgende generatie voor gebruik onder zware omstandigheden.
Seriële interfaces
Seriële interfaces | Omschrijving | Datablad | Compatibele producten |
BiSS® C | Renishaw ondersteunt het BiSS C open protocol (één richting) voor absolute encoders. BiSS C is een snelle seriële interface, die perfect is voor dynamische assen die vragen om grote versnellingen, zijdezachte snelheidsregeling, uitstekende herhaalbaarheid en rotsvaste positiestabiliteit. FORTiS encoders met BiSS zijn compatibel met vele gangbare industriële besturingen, aandrijvingen, digitale aflezingen en pc-tellerkaarten. | ||
FANUC | FORTiS encoders met FANUC (α of αi) seriële interface bieden vele voordelen voor hoogwaardige bewerkingsmachines die een FANUC besturing hebben. Hogere snelheden, degelijke en betrouwbare pure seriële communicatie, beter volgen van contouren en grotere servo-stevigheid. | n.v.t. | |
Mitsubishi | FORTiS encoders met Mitsubishi seriële interface zijn compatibel met de volgende Mitsubishi aandrijvingen: MDS-E/ EH serie, MDS-EM/ EMH serie, MDS-EJ/ EJH serie, MDS-D2/ DH2 serie, MDS-DJ serie, MDS-DM2 serie, MDS-DM2-SPHV3 | n.v.t. | |
Panasonic | FORTiS encoders met Panasonic seriële communicatie-interface zijn compatibel met de A5 en A6 serie aandrijvingen en bieden een herhaalbare terugkoppeling met hoge resolutie voor een betere servo- en snelheidsregeling. | n.v.t. | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | FORTiS encoders met Siemens DRIVE-CLiQ seriële interface maken het mogelijk om encoders en directe meetsystemen aan te sluiten op SINUMERIK en SINAMICS aandrijfcomponenten. | n.v.t. | |
Yaskawa | De Yaskawa interface voor seriële communicatie is compatibel met Sigma-7 SERVOPACK. | FORTiS Yaskawa | n.v.t. |
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTa-100

Het FORTiS encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTa-100 en de ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Gegevens opslaan en exporteren
- Nul instellen
Technische specificaties
Meetstandaard | Roestvaststalen flexibele meetschaal met enkelbaans absolute verplaatsingsopname |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 10,1 ± 0,2 µm/m°C |
Thermisch nulpunt | In middenpositie (opnamepositie van 0,5 x meetlengte) |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | Hoog: ±3 μm (alleen leverbaar tot 3040 mm) Standaard: ± 5 μm |
Schaallengte | 140 tot 4240 mm |
Maximale snelheid | (Zie datablad voor details) Tot 4 m/s |
Seriële interfaces | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Resoluties | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Elektrische aansluiting | Encoder: speciale kabelconnector M12 (uitgaande richting door klant te configureren) Besturing: 8-pins M12, FANUC 20-pins, 10-pins Mitsubishi, 17-pins M23, 9-pins D-type, 14-pins LEMO, flying lead |
Voedingsspanning | 5 V ± 10%, maximaal 1,25 W (250 mA bij 5 V) |
Trilling (operationeel) | Leeskop: < 300 m/s² volgens IEC 60068-2-6 Behuizing: < 300 m/s² volgens IEC 60068-2-6 |
Schok (niet-operationeel) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +50 °C |
Afdichting | IP53 indien juist geïnstalleerd, IP64 met luchtblazen |
Hebt u aanpassingen op maat nodig?
Met ruim 40 jaar ervaring in meten op bewerkingsmachines en encodertoepassingen kan ons team van technisch specialisten u helpen bij uw eigen unieke vragen.