Navigatie overslaan

ATOM™ optische incrementele encoderserie

De ATOM optische incrementele encoderserie levert snelle positiemeting, superieure metrologie en gemakkelijk instellen in een miniatuurleeskop die ideaal is voor toepassingen waarin de ruimte beperkt is. Digitale uitgangssignalen zijn beschikbaar vanuit een reeks van snelle interpolerende interfaces.

Miniaturisatie zonder compromissen

De ATOM serie is het contactloze optische incrementele miniatuurencodersysteem van Renishaw, geschikt voor lineaire en roterende toepassingen. Het innovatieve ontwerp combineert miniaturisatie met toonaangevende signaalstabiliteit, vuilbestendigheid en betrouwbaarheid. Dit betekent een aanmerkelijke vooruitgang in de prestaties en betrouwbaarheid van miniatuurencoders. De ATOM is ook de snelste encoder in zijn klasse, met maximum snelheden tot 20 m/s.

ATOM systemen zijn eenvoudig te installeren met een ingebouwde LED die de signaalintegriteit aangeeft. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.

Een reeks van snelle interpolatie-interfaces is leverbaar, zoals de Ti en Ri met hoge prestaties en de compacte ACi interface in printplaatvorm. De digitale uitgangssignalen hebben resoluties die gaan tot 1 nm.

De ATOM leeskop is ook leverbaar als flexibele printplaatvariant (FPC, Flexible Printed Circuit), die met zijn geringere Z-hoogte helpt om het gehele pakket kleiner te maken.

In onze reeks technische downloads vindt u de technische specificaties van onze ATOM encodersystemen.

Bekijk onze introductie over ATOM incrementele encoders

Welke soort beweging wilt u gaan meten?

Lengte

MeetschaaltypeNaam meetschaalNauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Roestvaststalen flexibele schaal

RTLF lineaire meetschaal

RTLF

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m
40 µm: ± 15 µm/m

20 µm / 40 µm~10,6 m/m°CTot 10 m (> 10 m op aanvraag)

Glazen meetschaal

RCLC lineaire meetschaal

RCLC± 3 µm/m20 µm / 40 µm~8 m/m°CTot 130 mm

Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal

RKLC lineaire meetschaal

RKLF-S

20 µm: ± 5 µm/m

40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m

40 µm: ± 15 µm/m

20 µm / 40 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

Hoekdeel

MeetschaaltypeNaam meetschaalNauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal

RKLC hoekdeelmeetschaal

RKLF-S

± 15 µm/m

40 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

Rotaties

MeetschaaltypeNaam meetschaal

Nauwkeurigheid schaalverdeling

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Buitendiameter schijf

Glazen schijf

RCDM schijf

RCDM

±0,5 µm (schijf ø tot 100 mm)

±0,7 µm (schijf ø boven 100 mm)

20 µm / 40 µm

~8 µm/m°C

17 tot 108 m

CENTRUM roestvaststalen schijf

CENTRUM™ meetschaalschijf

CSF40± 0,5 µm

40 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C

Keuze voor bevestiging:

Bouten: 38,4 mm tot 120 mm

Klem: 31 mm tot 120 mm

Neem voor andere maten contact op met Renishaw

Belangrijkste voordelen

Illustratie van miniaturisatie

Miniatuur analoog

Volledig uitgeruste analoge encoder in miniatuur voor toepassing in beperkte ruimtes, met externe interpolatie-interfaces.

Illustratie van flexibele printplaat (FPC)

FPC-variant van leeskop

Flexibele printplaat (FPC, Flexible Printed Circuit) met geringere Z-hoogte om klanten de vrijheid te geven hun bekabeling naar eigen wens handig aan te leggen.

Illustratie van betrouwbaarheid

Betrouwbare positiemeting

Uniek ontworpen filteroptieken met uitstekende signaalstabiliteit en vuilbestendigheid.

De ATOM serie voldoet aan al onze belangrijke eisen voor een hoogwaardig lichtgewicht miniatuurencodersysteem met weinig ruis. Directe vergelijking met concurrerende merken heeft zonder twijfel aangetoond dat de ATOM inderdaad de beste in zijn klasse is. Ook de levertijden en aftersales-ondersteuning van Renishaw hebben zich bewezen als uitstekend.

TPC Motion (Zuid-Korea)

Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100

ADTpro-100 geavanceerde diagnosetool op een wit plateau

De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:

  • Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
  • Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
  • Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
De ADTpro-100 is ideaal als hulp bij systeemoptimalisatie en -diagnose, vooral als tijdens het installeren de led van de leeskop niet zichtbaar is. Hij kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.

Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.