RTP20 automatische tasterkop
De RTP20 biedt voordelig de functionaliteit van een gemotoriseerde tasterkop met ingebouwde TP20 schakelende taster, en levert zo hogere productiviteit, grotere reikwijdte en meer flexibiliteit.
Dankzij de automatische indexering van de RTP20 kan de ingebouwde TP20 taster met behulp van de A- en B-as naar 168 herhaalbare posities bewogen worden in stappen van 15 graden. Voor elke styluspositie is maar één kalibratie nodig, zodat het inspecteren van producten snel verloopt.

Belangrijkste voordelen van taster RTP20
Productiviteit
De productiviteit wordt hoger door het wisselen van tastermodule en de automatische indexering die steeds opnieuw kalibreren overbodig maakt.
Grotere reikwijdte en meer flexibiliteit
Met de ingebouwde verlenging en de bestaande verlengstukken is een bereik tot 168 mm mogelijk (inclusief maximale styluslengte).
Automatisering
Door via CMM-bewegingen de tasterkop vast te zetten en te oriënteren en een MCR20 toe te passen, ontstaat een geheel automatisch systeem.
Botsbeveiliging
TP20 modules hebben overtravel in alle richtingen. De magnetische bevestiging geeft extra botsbeveiliging in X- en Y-richting.
TP20 modules met styli

De bestaande reeks TP20 modules biedt een keuze aan aandrukkrachten en meetmogelijkheden per richting, en een groter bereik door middel van verlengstukken EM1 en EM2. Een serie van zeven op specifieke toepassingen afgestemde stylusmodules is leverbaar.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Productinformatie
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar de RTP20 tasterkop. U kunt ook de volledig automatische PH20 tasterkop overwegen…