PH10 PLUS gemotoriseerde meetkoppen met indexering
De serie PH10 PLUS meetkoppen vergroot de verwerkingscapaciteit door automatische CMM's programmagestuurd hun tasters te laten heroriënteren.
De serie omvat drie PH10 PLUS modellen, die ieder geschikt zijn voor vele tasters en verlengstukken en te oriënteren zijn in 720 herhaalbare posities. Daarmee worden ook de moeilijkst bereikbare plaatsen van een werkstuk toegankelijk. Zo zijn vormen vanuit diverse hoeken te inspecteren zonder dat daarvoor vele tijdrovende styluswisselingen nodig zijn.
Alle drie de varianten van de nieuwe PH10 PLUS meetkop hebben nu een nog betere herhaalbaarheid van slechts 0,4 µm (2σ) (gespecificeerd op een afstand van 100 mm). Dit levert een betere positionering van de styluspunt op.
PH10M PLUS
De PH10M PLUS is geschikt voor lange verlengstukken en complexe meettasters als de SP25M en de TP7M. Dankzij de Autojoint met hoge herhaalbaarheid verloopt het wisselen van meettaster of verlengstuk snel, zonder dat herkalibratie nodig is.
Lengte | 117 mm |
Breedte | 62 mm |
Gewicht | 620 g |
Bevestiging meettaster | Autojoint (met bedrading) |
Bevestiging kop | Schacht op PH10M PLUS voor CMM |
Geschikte besturing | |
Herhaalbaarheid positie | 0,4 µm, gespecificeerd op een afstand van 100 mm |
Totaal aantal posities | 720 |
Maximaal aanbevolen aandrijfkoppel | 0,45 Nm |
Maximaal verlengstuk | 300 mm met verlengstuk PAA3 450 mm met PAACF alleen op speciale bestelling verlengstuk |
PH10MQ PLUS
De PH10MQ PLUS is een variant van de PH10M PLUS. Deze gemotoriseerde meetkop wordt direct aan de CMM-as bevestigd, waarbij de B-as van de kop binnen de CMM-as valt.
Op deze wijze ontstaat een nettere en kortere meettasterbevestiging die alleen de A-as buiten de CMM-as uit laat steken.
Lengte | 73 mm |
Breedte | 80 mm |
Gewicht | 730 g |
Bevestiging meettaster | Autojoint (met bedrading) |
Bevestiging kop | Direct aan CMM-as |
Geschikte besturing | |
Herhaalbaarheid positie | 0,4 µm, gespecificeerd op een afstand van 100 mm |
Totaal aantal posities | 720 |
Maximaal aanbevolen aandrijfkoppel | 0,45 Nm |
Maximaal verlengstuk | 300 mm met verlengstuk PAA3 450 mm met PAACF alleen op speciale bestelling verlengstuk |
PH10T PLUS
De PH10T PLUS is gelijk aan de PH10M PLUS, alleen werkt de tasterbevestiging met M8 draad in plaats van met een Autojoint.
Alle meettasters en verlengstukken met M8 draad (zoals de TP20 en TP200) passen direct op deze meetkop. De PH10T PLUS is geheel compatibel met alle Renishaw stylus- en modulewisselsystemen.
Lengte | 103 mm |
Breedte | 62 mm |
Gewicht | 645 g |
Bevestiging meettaster | M8 draad (2 draden) |
Bevestiging kop | Opname voor in CMM |
Geschikte besturing | |
Herhaalbaarheid positie | 0,4 µm, gespecificeerd op een afstand van 100 mm |
Totaal aantal posities | 720 |
Maximaal aanbevolen aandrijfkoppel | 0,45 Nm |
Maximaal verlengstuk | 300 mm met verlengstuk PEL4 |
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Presentaties
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Productinformatie
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar de PH10 PLUS gemotoriseerde meetkoppen. Wellicht wilt u ook meer informatie over de PH20 5-assige kop….