Navigatie overslaan

PH10M-iQ PLUS

De serie PH10 PLUS gemotoriseerde meetkoppen vergroot de verwerkingscapaciteit door automatische CMM's programmagestuurd hun tasters te laten heroriënteren. Zo zijn vormen vanuit diverse hoeken te inspecteren zonder dat daarvoor vele tijdrovende styluswisselingen nodig zijn.

Sneller kalibreren, meer tijd om te meten!

PH10M-iQ PLUS

Door de afgeleide kwalificatie kan PH10M-iQ PLUS toegang krijgen tot meerdere posities zonder opnieuw te hoeven kalibreren.

  • PH10M-iQ PLUS wordt geleverd met een kalibratiebestand dat wordt gemaakt tijdens de fabricage
  • Dit kalibratiebestand wordt vervolgens toegepast door de tasterroutine op de CMM *
  • Na een snelle eerste kalibratieprocedure stelt de PH10M-iQ PLUS de gebruiker in staat om de combinatie kop / taster in elke richting te bedienen zonder opnieuw te kalibreren
  • PH10M-iQ PLUS verhoogt de doorvoer door de kalibratie-overhead te verminderen
  • Scanningtasters kunnen uitsluitend worden gebruikt in traditionele PH10 modus met PH10M-iQ PLUS; schakelende tasters kunnen de afgeleide kwalificatiemethode gebruiken

Lengte

117 mm

Breedte

60 mm

Gewicht

645 g (22,07 oz)

Bevestiging meettaster

Renishaw autojoint (multiwire)

Meettasters met M8 draad kunnen worden gebruikt met een PAA tasteradapter

Bevestiging kop

Opname voor in CMM

Geschikte besturing

PHC10-3 PLUS

Hoekbeweging

A-as: 0° tot 105° in 7,5 stappen

B-as: 0° tot 180° in 7,5 stappen

Totaal aantal posities

720

* Moet worden ondersteund door applicatiesoftware

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.

Productinformatie

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

U kijkt momenteel naar de PH10M-iQ PLUS gemotoriseerde meetkoppen. Wellicht wilt u ook meer informatie over de PH20 5-assige meetkop die ook beschikt over afgeleide kwalificatie….

 
loading