Besturingen voor gemotoriseerde meetkoppen en automatische wisselrekken
Een serie besturingssystemen als interface tussen gemotoriseerde meetkoppen en automatische wisselrekken van Renishaw en uw CMM.
Besturing ACC2-3 voor automatische wisselrekken
De ACC2-3 verwerkt de communicatie van en naar de CMM-besturing, bestuurt het ACR1 automatische wisselrek en zorgt voor verspreiding en doorgeleiding van de nulpunt- en meetsignalen van de taster.
Hoogte | 44 mm (1U) |
Breedte | 440 mm (19 in behuizing) |
Diepte | 180 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Gegevensoverdracht | Serieel RS232 |
Spanningsgebied | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Handbediening HCU2
De HCU2 is een draagbare meetkopbediening met positieweergave, voor gebruik met de PHC10-3 en PHC10-3 PLUS besturingen voor gemotoriseerde koppen. Hij is van onschatbare waarde bij het instellen van producten, inspecties door de operator en cycli lerend programmeren.
Zo kan de operator handmatig de oriëntatie van de meetkop veranderen, zonder dat hij commando's via de CMM-besturing hoeft te versturen.
De HCU1 heeft twee snelheden (matig en snel), een display voor twee assen, een doorzendtoets voor leercycli, en LED's die de toestand en fouten weergeven.
PHC10-3 PLUS meetkopbesturing
De PHC10-3 PLUS meetkopbesturing ontvangt instructies van de CMM-besturing. De PHC10-3 PLUS bestuurt alle functies van de meetkop en rapporteert de systeemtoestand aan de CMM. Dit houdt in:
- De PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS of PH10MQ PLUS) in positie brengen, op aangeven van de HCU2 of de CMM
- De positie controleren en rapporteren
- Fouten aangeven, zoals een positie niet bereiken of geblokkeerd worden voor of na vastzetten
De PHC10-3 PLUS verwerkt geen meetsignalen van de taster. Deze worden onbewerkt via de meetkopas en besturing doorgeleid naar de tasterinterface.
Lengte | 180 mm |
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Gegevensoverdracht | RS232 of USB |
Stroomverbruik | Minder dan 1 A |
Elektrische gegevens voedingseenheid | Voedingsspanning: 100-240 V ± 10% |
Connectoren ingang | 15-pins 'D' |
Voedingsspanning | 24 V gelijkstroom, geleverd door de Emerson netvoedingsadapter DP4024N3M |
Connectoren tasteruitgang | 7-pins DIN of 9-pins D |
Maximale kabellengte RS232 USB |
5 m (met een hub te verlengen in lengtes van 5 m tot een maximale lengte van 30 m) |
Handbediening | alleen HCU2 |
Dochterkaart PHC1050 voor UCC
De interfacekaart PHC1050 is één van de vele plug-in dochterkaarten voor de Renishaw UCC universele CMM-besturingen. De kaart vormt een eenvoudige interface tussen de voormalige PH10 tasterkop en de meetapplicatiesoftware, zonder externe hardware en met een minimum aan bedrading en connectoren.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.