초고도 진공 옵티컬 엔코더
산업계에는 제품 완성을 위해 상당한 양의 공기 또는 기타 기체가 필요한 공정이 다수 존재합니다. 이러한 공정은 매우 까다로운 수준의 잔류 압력으로 배기되는 환경에서 이루어져야 합니다. 이러한 공정에 모션 제어가 포함되는 경우, 초고도 진공(UHV) 엔코더 시스템이 필요합니다.
청정한 고진공 환경 유지 및 아웃개싱 최소화
Renishaw의 UHV 호환 엔코더 계열에 포함되는 모든 제품은 진공 압력이 10 -10 Torr 수준으로 낮은 다양한 과학, 반도체 및 기타 첨단 산업 분야에 적합하도록 설계됩니다.
작동의 기본 원리는 등가 표준 대기 제품과 동일하지만, 다양한 UHV 버전이 무환기 공간을 소거하도록 설계되며, 특별히 청정한 진공 호환 재료와 접착제로 제작됩니다. UHV 환경에서 사용하기 위한 제품의 적합성은 잔류 가스 분석(Residual Gas Analysis, RGA) 스펙트럼 테스트(요청할 경우 실시)를 포함하여 독자적인 전문 테스트 업체에서 심의합니다.
해당 제품으로는 증분형 및 절대, 개방형 옵티컬 엔코더가 포함됩니다.
시장에는 다양한 고품질 엔코더 제품이 있지만 진공 분야와 호환되는 제품은 소수에 불과합니다. 뛰어난 성능과 신뢰성을 자랑하는 Renishaw의 TONiC UHV 엔코더는 우리 회사에 최적의 솔루션입니다.
VAD Instrument, 대한민국
증분형 UHV 엔코더
TONiC™ UHV 개방형 엔코더 시스템
TONiC UHV 엔코더는 TONiC 엔코더 시리즈의 특수 개조 버전입니다. 이 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- 다양한 스케일과 호환:
- 리니어: RTLC 스테인리스 강철 테이프, RKLC 협폭 스테인리스 강철 테이프, RELM ZeroMet 스파, RSLM 스테인리스 강철 스파.
- 로터리(앵글): RESM 스테인리스 강철 링, REXM 고초정밀도 스테인리스 강철 링.
![TONiC™ FS 옵티컬 엔코더(흰색 플랫폼)](/media/img/gen/c22ec32725554ebba8bef812705d258b.jpg)
앱솔루트 UHV 엔코더
RESOLUTE™ UHV 개방형 엔코더 시스템
RESOLUTE UHV 엔코더는 RESOLUTE 엔코더 시리즈의 특수 개조 버전입니다. 이 제품의 특징은 다음과 같습니다.
- BiSS® C 및 Panasonic 직렬 인터페이스.
- 다양한 스케일과 호환:
- 리니어: RTLA 스테인리스 강철 테이프, RELA ZeroMet 스파, RSLA 스테인리스 강철 스파.
- 로터리(앵글): RESA 스테인리스 강철 링, RESA 고초정밀도 스테인리스 강철 링.
![RESOLUTE™ UHV 옵티컬 엔코더(흰색 플랫폼)](/media/img/gen/dade39d7d20f43598df20e0772d5c7aa.jpg)
RESOLUTE 앱솔루트 UHV 엔코더 소개 영상 시청하기
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.