TONiC™ 진단 키트
TONiC 진단 키트는 까다로운 설치를 지원하고 시스템 성능 보고와 원격 신호 모니터링을 통해 시스템 최적화를 지원하는 데 유용합니다.
TONiC 진단 키트란 무엇일까요?
![TONiC™ 진단 키트(소프트웨어 및 하드웨어)](/media/img/gen/46ce8bf80b7845b584d909322056697b.jpg)
TONiC 리니어 및 로터리(앵글) 엔코더 시스템은 탑재된 셋업 LED를 통하여 손쉽게 설치할 수 있습니다. 셋업하기 까다로운 환경에서, 이제 PC에서 시스템 성능 보고와 원격 신호 모니터링으로 설치 및 시스템 최적화를 지원하는 TONiC 진단 키트 옵션을 지원합니다.
진단 키트는 진단 소프트웨어 패키지와 진단 하드웨어 키트로 구성되며, 편리한 운반 케이스에 넣어 제공됩니다.
진단 키트를 통해 사용자는 신호 진폭을 보면서 레퍼런스 마크가 정확한 위상에 있는지 확인할 수 있습니다. 판독 헤드 조정으로 소프트웨어가 방해를 받는 상황에서는 신호 진폭을 나타내는 가청음도 출력할 수 있습니다. 또한 시스템을 원격으로 캘리브레이션하고 AGC(자동 게인 컨트롤) 상태를 전환할 수도 있습니다.
판독 헤드 셋업 과정에서 진단 키트가 유용한 이유
TONiC 진단 키트는 내장 셋업 LED가 제공하는 최적 설정 여부에 대한 시각적으로 표시에 따라 TONiC 판독 헤드를 셋업하도록 지원하는 옵션 제품입니다. 이 설치 방법은 대부분의 TONiC 설치에 충분합니다. 그러나 아래 제시된 경우와 같이 추가 지원이 필요한 상황들이 있습니다.
- 판독 헤드가 기계 깊숙이 매립되었거나 육안으로 판독 헤드 셋업 LED를 볼 수 없는 경우
- 판독 헤드가 캘리브레이션되었고 레퍼런스 마크가 제 위상에 있는지 확인하는 경우
- 판독 헤드가 리미트 스위치를 검출했는지 확인하는 경우
- 시차 오류를 제거하기 위해 판독 헤드의 피치를 조정할 목적으로 로터리 시스템에서 TONiC을 사용하는 경우
TONiC 진단 키트를 받는 방법
진단 소프트웨어는 아래에서 다운로드할 수 있고, 진단 하드웨어는 부품 번호 A-9411-0011을 사용하여 Renishaw에 주문할 수 있습니다. 진단 하드웨어를 통해 TONiC 판독 헤드가 PC에 연결되어 있을 때에만 소프트웨어가 실행됨에 유의하십시오. 소프트웨어 자체로는 사용할 수 없습니다.
기능 및 이점
- 판독 헤드 조정을 도와주는 실시간 원격 모니터링
- 신호 크기의 시각적 표시 및 가청음
- 레퍼런스 마크 위상의 시각적 표시
- 리미트 스위치의 시각적 표시
- 판독 헤드 피치의 시각적 표시
- 증분 및 레퍼런스 신호에 대한 신속한 원격 캘리브레이션
- 한 번의 버튼 클릭으로 전환이 가능한 AGC(Auto Gain Control)
- 이 하드웨어는 USB 케이블(키트에 포함)을 통해 또는 고객의 전자 제품과 직결 방식으로 전원이 공급됩니다
최소 시스템 요구 사항
- Microsoft® Windows® 8, Windows 7 또는 Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 Full
- USB 포트
- 소프트웨어 다운로드를 위한 인터넷 접속
다른 Renishaw 엔코더에 이 진단 키트를 사용할 수 있는가?
단, 하드웨어(A-9411-0011)는 ATOM™ 진단 소프트웨어와 함께 사용하여 ATOM 시스템 설치를 지원할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
소프트웨어 | 다운로드 버전 | 호환형 엔코더 시스템 | 진단 도구 | 다운로드 링크 |
TONiC 진단 소프트웨어 | 1.0 | TONiC | TONiC 진단 키트 |