탐색 건너뜀

옵티컬 엔코더 규제준수 정보

아래의 목록과 표에서 필요한 규정 준수 데이터를 선택하십시오:


준수성 고지

CE 마크와 UKCA 마크에 따르면 각 제품 관련 EU 준수성 고지를 준비해야 합니다. 아래 표에서 각 엔코더 시스템에 대한 고지를 확인해보십시오. 여기 제시되지 않은 특정 제품에 대한 DoC가 필요하면 EPD.Compliance@Renishaw.com으로 문의하십시오.

제품

EU

영국

ADTi-100

EUD2021-00853

UKD2021-00853
ADTa-100

EUD2021-00854

UKD2021-00854
ATOM 판독 헤드EUD2021-00851UKD2021-00851
B2B ACiEUD2021-00852UKD2021-00852
EVOLUTE™ 판독 헤드

EU2021-00850


UKD2021-00850
FORTiS™ 엔코더 시스템

EUD2021-00815

UKD2021-00815

FORTiS 기능 안전

EUD2021-00819

UKD2021-00819

QUANTiC 판독 헤드

EUD2021-00849

UKD2021-00849
REE 및 REF 인터페이스EUD2021-00867UKD2021-00867
RESOLUTE™ 판독 헤드, 인터페이스EUD2021-00813UKD2021-00813
RESOLUTE 기능 안전 및 Siemens DRIVE-CLiQEUD2021-00868UKD2021-00868
RESOLUTE 기능 안전 및 BiSS® C 안전EUD2021-00817UKD2021-00817
RGH 판독 헤드EUD2021-00846UKD2021-00846
TONiC™ 판독 헤드, 인터페이스, 액세서리EUD2021-00847UKD2021-00847
TONiC™ 기능 안전EUD2021-00869UKD2021-00869
VIONiC™ 판독 헤드

EUD2021-00848

UKD2021-00848

RoHS

모든 Renishaw 옵티컬 엔코더 시스템 및 관련 부품은 이곳의 CE 인증서에 표시된 바와 같이, 2015/863/EU(2015년 3월 31일) 부록 II 개정판을 비롯한 지침 2011/65/EU에 따른 RoHS 규격을 준수합니다. 여기 제시되지 않은 특정 제품에 대한 RoHS 인증서가 필요하면 EPD.Compliance@Renishaw.com으로 문의하십시오.

중국 RoHS 준수 선언문은 여기서 다운로드할 수 있습니다.

WEEE

유효 수명이 다한 제품의 폐기에 관한 지침은 제품 설치 안내서를 참조하십시오.

물질안전보건자료

RGG-2 2 부품 접착제 물질안전보건자료를 참조하십시오.

ISO 9001

감사 결과, Renishaw의 품질 보증 시스템과 절차는 국제적으로 인정 받는 품질 관리 시스템 표준인 ISO 9001을 준수하는 것으로 나타났습니다. Renishaw의 EN ISO 9001 등록 인증서는 BSI Management Systems에서 발급했으며 UKAS 승인 로고를 부착하고 있습니다. 즉, ISO 표준에 따라 절차를 운영할 뿐 아니라 경쟁력 있는 UKAS 승인 조직의 감사와 인증을 받은 Renishaw 제품은 언제든 믿고 사용할 수 있습니다. UKAS 승인은 전 세계 많은 국가에서 관련 국가 기관이 인정하고 있습니다. 자세한 정보가 필요하면 EPD.Compliance@Renishaw.com으로 문의하십시오.

분쟁 지역 광물, REACH, 그린 조달 기준 및 기타 규제 또는 표준

상기 사항 및 기타 준수 사항과 관련된 정보는 공공 공급업체 정보 페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 문의가 해결되지 않으면 EPD.Compliance@renishaw.com으로 문의하십시오.


기능 안전

TONiC FS

TONiC FS 엔코더 시스템은 ISO 13849--1에 따른 카테고리 3 성능 레벨 d(PLd) 응용 분야와 IEC 61508--1 및 IEC 61800--5-2에 따른 안전 무결성 레벨 -2(SIL2) 응용 분야에 사용하기 적합한 것으로 Renishaw plc에 의해 인증을 받았습니다(참조 인증서 번호 FSC001).

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ 엔코더 시스템은 ISO 13849--1에 따른 카테고리 3 성능 레벨 d(PLd) 응용 분야와 IEC 61508--1 및 IEC 61800--5-2에 따른 안전 무결성 레벨 -2(SIL2) 응용 분야에 사용하기 적합한 것으로 Renishaw plc에 의해 인증을 받았습니다(참조 인증서 번호 FSC004).

RESOLUTE FS BiSS® Safety

RESOLUTE FS BiSS Safety 엔코더 시스템은 ISO 13849--1에 따른 카테고리 3 성능 레벨 d(PLd) 응용 분야와 IEC 61508--1 및 IEC 61800--5-2에 따른 안전 무결성 레벨 -2(SIL2) 응용 분야에 사용하기 적합한 것으로 Renishaw plc에 의해 인증을 받았습니다(참조 인증서 번호 FSC002).

FORTiS FS

FORTiS FS 엔코더 시스템은 ISO 13849--1에 따른 카테고리 3 성능 레벨 d(PLd) 응용 분야와 IEC 61508--1 및 IEC 61800--5-2에 따른 안전 무결성 레벨 -2(SIL2) 응용 분야에 사용하기 적합한 것으로 Renishaw plc에 의해 인증을 받았습니다(참조 인증서 번호 FSC003).

기능 안전 인증서

Renishaw plc는 SIL3 및 PLe에 따라 기능 안전 제품을 자체 인증할 수 있도록 CSA Group로부터 인증을 받았습니다(참조 기능 안전 인증서 CASS 00023).

다른 엔코더 시스템의 기능 안전 성능에 대한 자세한 정보는 EPD.Compliance@Renishaw.com으로 문의하시기 바랍니다.