촉매 작용
촉매제와 촉매 반응 연구에 라만 분광기가 사용되는 사례가 점차 증가하고 있습니다. 라만 분광기는 메커니즘의 중요한 정보를 제공하므로 변환 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.
다양한 종류의 촉매 시스템 분석
라만 분광기는 다음과 같은 연구에 특히 강력한 도구입니다.
- 여러 촉매제 단계 분별
- 반응 메커니즘 연구
- 현장 측정 수행
- 반응성 환경에서
- 고온 및 고압 환경에서
- 수용액에서
- 부산물과 기타 미지 물체 확인
환경 통제
촉매제는 대부분 공기 중에서 불안정한 특성이 있습니다. Renishaw는 샘플을 적정 환경에서 보존할 수 있는 적합한 셀을 제공할 수 있습니다. 현장에서 분석을 수행할 때 온도, 습도 및 기체 환경을 제어할 수 있습니다.
출력 통제
일부 촉매제는 레이저 손상에 취약합니다. Renishaw는 분석에 가장 적절한 레이저 출력을 쉽게 선별할 수 있도록 지원합니다. 또한 광 출력 밀도를 낮추고 샘플 변형 위험을 줄여주는 선형 초점 기능도 활용합니다. 따라서 레이저가 손상될 위험 없이 라만 신호를 최대화하고, 재료를 정확히 분석하여 신뢰도가 높은 데이터를 구할 수 있습니다.
다운로드: 화학(촉매 작용)
-
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
관련 스토리
향상된 고체 촉매를 위한 '라만-스펙트로카이네틱스'
오번대학교에 소재하고 있는 Carrero 그룹이 보다 효율적이고 지속 가능한 촉매 프로세스를 개선하고 개발하기 위한 기초 연구를 수행합니다. 이 연구의 목표는 분자, 구조 및 기계적 통찰력을 수집하기 위해 in situ/operando 라만 분광기를 사용하여 최고의 촉매를 개발하는 것입니다.