환경 세포
Renishaw에서 제공하는 광범위한 세포에는 다음이 포함됩니다.
- 온도 제어 스테이지 - -271 °C(2.2 K) ~ 1500 °C(1800 K) 이상 범위 온도의 가열 및 냉각 스테이지
- 세포 배양기 - 라만 분석 과정에서 생체 세포의 환경을 정확히 통제
- 습도 세포 - 약물 등의 물질에 습도의 영향 연구용
- 전기화학 세포 - 현장 부식, 표면 강화 라만 산란 등의 연구용
- 고압 세포 - 500 kbar(50 GPa)로 샘플을 압축하는 데 사용되는 다이아몬드 침골 세포
촉매 세포 및 인장 시험기 등의 기타 세포도 제공합니다. 고객 센터로 자세한 정보를 문의하실 수 있습니다.
온도 제어 세포
다음 중에서 선택하십시오.
- 고온 세포(1500°C 외기)
- 고온-저온 세포(-196°C ~ 600°C)
- 액체 질소 세포(77 K ~ 500 K)
- 액체 헬륨 세포(2.2 K ~ 500 K)
세포 배양기
세포는 민감합니다. 분석하는 동안 배양기가 세포를 살아 있는 상태로 유지합니다.
일반적으로 수침 대물렌즈와 함께 사용되는 배양기는 다음 조건을 조절합니다.
- 온도
- pH
- O2/CO2 농도
- 습도

.
습도 제어 세포
습도의 변화는 촉매 및 반도체부터 미생물 세포와 제약에 이르기까지 많은 물질의 구조와 특성에 영향을 미칠 수 있습니다. 화학적 및 물리적 구조는 물론이고 반응 속도와 분해 과정에도 영향을 미칩니다.
고압 세포
고압 세포는 2개의 다이아몬드 침골 압박을 통해 동작합니다. 세포가 정수압 및 비정수압을 모두 생성할 수 있습니다.