집광기
광범위한 샘플에서 라만 데이터를 효율적으로 산출합니다.
현미경 대물렌즈
품질이 우수한 렌즈를 신중하게 선정했습니다. 여러 가지 파장을 필요로 하는 분야에 적합한지 확인하기 위해 다양한 레이저 파장에서 철저한 테스트를 거쳤습니다.
- 우수한 품질의 5×, 20×, 50× 대물렌즈 - 대부분의 현미경 측정에 사용되는 표준 렌즈
- 우수한 품질의 NA 100× 대물렌즈 - 높은 공간 분해능과 공초점 특성이 요구되는 분야용 렌즈
- 장형, 고도 장형, 및 초고도 장형 대물렌즈 - 세포, 마이크로플레이트, 관통 창에서 사용되는 렌즈
- 수침 및 유침 대물렌즈 - 생명 과학 실험과 굴절률 일치 공초점 측정용 렌즈
- 다양한 배율의 N-UV 및 D-UV 대물렌즈
- 주문형 길이 작동 거리 및 장형 스탠드오프 망원 옵틱 - 센티미터 거리 이상의 분석에 최상의 성능으로 작동
광섬유 프로브를 사용한 원격 분석
최고의 편리함과 유연성을 갖춘 샘플링을 제공합니다. 라만 분석은 대형 샘플에 대해 또는 라만 시스템으로부터 먼 거리(수십 미터 이상)에서 수행할 수 있습니다.
우수한 품질의 옵틱과 필터가 포함되어 최상의 스펙트럼을 산출할 수 있는 광섬유 프로브입니다. 비디오 카메라와 조명 모듈 옵션으로 샘플의 올바른 부분에서 쉽게 초점을 맞출 수 있습니다.
inVia 현미경과 함께 시스템에 이미 구성되어 있는 기존 레이저를 사용하는 광섬유 프로브는 효율적인 옵션입니다. WiRE 소프트웨어를 통해 프로브와 현미경 간 완전 자동 전환으로 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.
inVia가 있는 투과 라만 분광기
대용량 물질에 대한 정량 분석을 빠르게 수행하거나 투과 라만으로 코팅과 용기 내부를 들여다볼 수 있습니다.
투과 라만은 inVia의 모든 기능을 유지하는 섬유 커플링 액세서리입니다.
- 20 cm3 이상의 매우 큰 샘플까지도 여러 가지 구성 요소의 상대적인 양을 정확히 설정합니다
- 큰 샘플 볼륨을 매핑하여 혼합 동질성과 물질 분포를 파악합니다
- 기본 제공되는 785 nm 및 830 nm 여기 파장(요청 시 다른 레이저 주파수 제공)
- 투과 및 후방산란 구성 모두에서 레이저와 함께 섬유 사용, 모드들 간 자동 전환
- Renishaw 고속 인코딩 스테이지(HSES)와 함께 사용할 경우 투과 라만 매핑 가능
- 최대 6 mm 직경까지 조명 빔 초점 설정 또는 시준, 요청 시 다양한 집광기 이용 가능
자세히
Renishaw는 다양한 inVia 전용 샘플링 옵션 및 액세서리를 제공하여 어떠한 실험 요건에서도 샘플에 접근하여 통제할 수 있도록 지원합니다.