탐색 건너뜀

라만 소프트웨어: 제어

계기 제어

기본적으로 WiRE™는 작업자와 라만 계기 사이 통신 인터페이스입니다. Renishaw 라만 시스템의 고도 수준 자동화를 활용하여 빠르고 쉽게 실험을 구성할 수 있습니다.

WiRE:

  • 계기 시동 과정에서 자동으로 모터가 표시되므로 모터를 정확한 위치에 배치할 수 있습니다.
  • 계기 구성을 변경할 때 정렬된 위치로 주요 옵틱을 이동합니다. 구성품을 수동으로 조정할 필요는 없습니다.
  • 정밀 작업 동안 기계 구성품과 전자 구성품을 동기화합니다(예: 싱크로스캔 스펙트럼 획득 및 StreamLine 고속 화학 이미지 생성).
  • 상태 점검 및 계기 캘리브레이션 수행

샘플 보기

WiRE는 비디오 카메라 및 매핑 스테이지를 제어하여 향상된 샘플 뷰를 제공할 수 있습니다.

  • 반사되거나 투과된 백색광에서 백색광 이미지를 자동으로 캡처합니다. 이러한 이미지를 스펙트럼 데이터와 함께 저장할 수 있습니다.
  • WiRE의 백색광 사진 촬영(타일) 기법을 사용하여 넓은 영역에서 고해상도 백색광 이미지를 생성할 수 있습니다.

데이터 수집

WiRE를 사용하여 데이터 수집의 주요 매개변수를 빠르게 정의하고 최적화할 수 있습니다. 데이터를 빠르게 수집하여 귀중한 계기 작동 시간을 절감할 수 있습니다.

  • 단순한 템플릿 옵션을 사용하여 레이저, 격자 및 검출기 모드를 선택합니다.
  • 다음을 포함하여 측정치를 간편하게 구성할 수 있습니다.
    • 여러 개별 샘플 지점(1D 복수 파일)
    • 선형 프로파일링(1D 복수 파일: 시간, 온도, 거리 등)
    • 신속한 공간 영역 분석(2D 복수 파일)
    • 완전한 샘플 볼륨
  • 데이터를 필요한 용량만큼 수집합니다. 원하면 하나의 데이터 세트에서 5,000만 개 이상의 스펙트럼을 수집할 수 잇습니다.
  • 모든 계기와 측정 매개변수가 데이터와 함께 저장되므로 손수 기록할 필요가 없습니다.
  • 때로 사용할 측정 조건을 정확히 모르는 경우가 있습니다. 여러 가지 측정 조건을 하나씩 수동으로 시도하는 것보다 WiRE의 대기열 기능을 사용할 수 있습니다. 한 번에 모든 측정을 구성한 다음, WiRE가 자동으로 실행하도록 합니다.

WiRE로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 선형 초점 조명 모드를 자동으로 선택하여 낮은 레이저 출력 밀도를 사용하여 샘플 손상을 방지합니다.
  • 자동화되고 반복 가능한 출력 제어 옵션을 통해 원하는 레이저 출력 레벨을 선택합니다.
  • 다양한 초점 유지 옵션을 사용하여 완벽한 초점을 유지합니다. 표면이 고르지 않은 샘플이나 초점을 벗어나는 샘플(예: 온도 제어 세포에서 샘플의 상이 변하는 경우)을 연구할 때 유용합니다

WiRE가 다음을 수행하는 방법 알아보기:

  • 라만 시스템 제어
  • 라만 데이터 분석
  • 요구사항 변동에 따라 확장 가능