라만 분광기의 CCD 검출기
저노이즈 CCD 검출기로 고감도 분광기 지원
고처리량 inVia™ 칸포칼 라만 현미경에 Centrus 검출기를 장착하여 가장 까다로운 분광기 측정을 수행할 수 있습니다. Centrus 검출기는 열전 냉각 방식의 전하 결합 소자(CCD) 검출기입니다. 이 검출기는 높은 양자 효율과 초저 판독 노이즈로 가장 약한 라만 밴드까지 검출할 수 있습니다.
필요한 경우 inVia 현미경에 최대 4개의 다른 검출기를 구성할 수 있습니다. 이면 조사(BI) 또는 전자 증배(EM) CCD 검출기가 여기에 포함됩니다. 이러한 옵션이 고객 샘플 유형에 적합한지 알아보려면 문의하십시오.
라만 이미징 초고속 검출기 판독
Centrus 검출기를 통해 Renishaw의 초고속 라만 이미징 기술을 활용할 수 있습니다. 빠른 시계열 측정을 실행하여 화학 반응을 분석할 수도 있습니다. Renishaw의 특허 받은 전자 설계를 기반으로 하는 Centrus 검출기는 2 MHz의 고속 판독 속도를 달성할 수 있습니다. 이로써 초당 1800 스펙트럼보다 빠른 속도로 전체 범위에서 고분해능 스펙트럼을 수집할 수 있습니다.
UV에서 IR까지의 라만 분광기
단일 Centrus 검출기로 레이저 여기 범위가 229 nm ∼ 830 nm인 고품질 라만 및 PL 스펙트럼을 수집할 수 있습니다. Renishaw의 CCD 검출기는 심자외선(DUV)부터 근적외선(NIR)까지 넓은 파장 범위에서 높은 검출 효율을 제공합니다. inVia 현미경의 완전 자동화 및 키네메틱 마운트가 장착된 분광기 광학 장치와 결합되어 넓은 스펙트럼 범위를 쉽게 사용할 수 있습니다.
가시선 범위의 고형광 배경을 갖는 컬러 샘플의 경우 1064 nm의 여기 레이저를 사용하는 라만 분광기로 라만 대역을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 장적외선 파장의 라만 분광기를 위해서는 InGaAs 검출기가 장착된 inVia 현미경을 선택하십시오.

광발광(PL) 피처를 보여주는 SiC의 광대역 스펙트럼. 스펙트럼 범위는 400 nm부터 1000 nm 이상까지입니다. 이 스펙트럼 범위는 가시적인 청색 파장부터 적외선 이상까지 10,000 cm-1가 넘습니다. 데이터 제공: John Steeds 교수, Geraint Evans 박사(영국 브리스톨 대학교 물리학과).
전체 라만 스펙트럼에 대한 확장 스캔
Centrus 검출기는 SynchroScan™ 확장 스캔 기술을 지원합니다. SynchroScan 기술을 사용하면 넓은 스펙트럼 범위에 걸쳐 인공물이 없는 연속 스펙트럼을 쉽게 수집할 수 있습니다. SynchroScan 기술은 높은 스펙트럼 분해능에도 타협하지 않습니다. 스펙트럼 범위를 확장하기 위해 분산도가 낮은 회절 격자를 사용하지 않아도 됩니다.
확장 스캔은 다음과 같은 경우 특히 유용합니다.
• 폴리머 또는 약물 다형성과 같은 유사 물질을 식별하는 경우.
신뢰할 수 있는 식별을 위해, 확장 라만 스펙트럼의 지문 영역에 라만 대역이 포함되어야 합니다(<1500 cm-1). 라만 스펙트럼에는 또한 CH2 및 CH3 스트레칭 모드가 포함되어야 합니다(2800 cm-1 ∼ 3300 cm-1).
• SiC와 같은 반도체 소재에서 PL 스펙트럼 내 광범위한 피처와 선명한 피처를 모두 분석하는 경우.
과학자는 PL 스펙트럼을 사용하여 반도체의 결함 존재와 전자적 특성을 연구합니다. 이러한 연구에는 일반적으로 수백 나노미터(또는 수천 파동수, cm-1)의 스펙트럼 범위가 필요합니다. 532 nm 레이저가 장착된 inVia™ 칸포칼 라만 현미경의 경우 SynchroScan 기술은 한 번의 확장 스캔으로 최대 10,000 cm-1의 스펙트럼 범위를 처리할 수 있습니다.
SynchroScan 기술은 특허 받은 방법을 사용하여 회절 격자의 단계식 회전과 검출기의 연속 판독을 동기화합니다. 회절 격자가 회전하면 검출기의 빛이 선형 분산 방향으로 이동합니다. 이 움직임을 따라가기 위해 신호 또한 다음 픽셀로 이동합니다. 누적된 신호가 Centrus 검출기 가장자리에 도달하면 소프트웨어가 스펙트럼상의 다음 지점을 기록합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: C. Dyer & B.J.E. Smith, Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 26, 777-783 (1995).

Renishaw의 다방면 혁신 기술은 특허권으로 보호됩니다.