QUANTiC™ 엔코더 시리즈
QUANTiC 엔코더 시스템은 Renishaw의 필터링 옵틱 설계와 보간 기술이 통합된 초소형의 강력한 증분 방식, 개방형 옵티컬 엔코더입니다. QUANTiC 엔코더는 캘리브레이션 기능이 내장되어 있고 설치 및 작동 공차가 굉장히 넓어 사용하기 쉽다는 강점이 있습니다.
QUANTiC 판독 헤드는 다양한 구성 및 리니어 또는 로터리 스케일 옵션과 함께 디지털 출력과 새로운 아날로그 출력 버전을 제공합니다.
자세한 진단 정보는 ADTpro-100 독립형 엔코더 진단 도구 및 ADTi-100 진단 도구를 사용하여 확인할 수 있으며 두 도구 모두 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별을 지원하여 대부분의 까다로운 모션 제어 분야에 사용하기 적합합니다.
![ADTi-100 및 ADTpro-100 고급 진단 도구](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
오염된 상태에서도 강력한 위치 측정
![신뢰성 피토그램](/media/img/gen/fe203a590b5f4c2899bdb8a386e04d1d.png)
QUANTiC 판독 헤드는 스케일 오염으로 인한 위치 오류를 최소화하여 다양한 응용 분야에서 뛰어난 모션 제어 성능을 제공합니다. 새로운 검출기 설계로 신호 필터링 계층이 추가되어 비고조파 신호 주파수를 제거, 스케일 분진 및 오염에도 낮은 보간 오차(SDE)와 최소한의 신호 변동을 보장합니다.
손쉬운 설치 및 셋업
![간편한 설치 픽토그램](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
QUANTiC 엔코더는 고급 옵티컬 설계 및 신호 처리 방식을 채택하고 있어 계측 성능은 그대로 유지하면서 설치 및 작동 공차가 커졌습니다. 설치 및 셋업 시간이 줄어 소유 비용이 절감됩니다.
속도
![속도 픽토그램](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
최대 24 m/s의 속도로 가장 까다로운 모션 제어 요건을 충족할 수 있습니다.
클럭킹 출력 옵션(MHz) | 최대 속도(m/s) | 최소 끝단 분리* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0.5 µm) | W (0.2 µm) | Y (0.1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18.13 | 7.25 | 3.626 | 1.813 | 25.1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14.50 | 5.80 | 2.900 | 1.450 | 31.6 |
25 | 24 | 24 | 18.13 | 9.06 | 3.63 | 1.813 | 0.906 | 51.0 |
20 | 24 | 24 | 16.11 | 8.06 | 3.22 | 1.611 | 0.806 | 57.5 |
12 | 24 | 24 | 10.36 | 5.18 | 2.07 | 1.036 | 0.518 | 90.0 |
10 | 24 | 24 | 8.53 | 4.27 | 1.71 | 0.853 | 0.427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6.91 | 3.45 | 1.38 | 0.691 | 0.345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5.37 | 2.69 | 1.07 | 0.537 | 0.269 | 174 |
04 | 24 | 18.13 | 3.63 | 1.81 | 0.73 | 0.363 | 0.181 | 259 |
01 | 9.06 | 4.53 | 0.91 | 0.45 | 0.18 | 0.091 | 0.045 | 1038 |
아날로그 출력 | 20 (-3dB) |
QUANTiC 스케일 옵션 찾기
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 스케일 최대 길이 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 스케일 | 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
부분 원호
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 스케일 최대 길이 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 스케일 | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
회전
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 눈금 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 링 직경 |
스테인리스 강철 링 ![]() | ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/ °C | 52 ~ 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. ADTpro-100:
- 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
- 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
- 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있는 ADT View 컴퓨터 소프트웨어(옵션)와 인터페이스합니다. 또한 ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
ADTi-100은 직관적인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 함께 작동합니다.
- 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다.
- 전체 축을 따라 시스템 셋업, 교정 및 신호 최적화를 지원합니다.
- 신호 강도 대 축상의 위치와 같은 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있습니다.
ADTpro-100과 ADTi-100은 시스템 최적화와 진단을 지원하는 데 적합하며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에서 유용합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.