공정 세팅
프로빙을 사용한 자동화된 세팅은 수동 방식보다 최대 10배 빠를 수 있습니다.
Productive Process Pyramid™의 공정 세팅 계층에 있는 제어 기능은 절삭이 시작되기 전에 기계, 부품 및 공구 간의 관계를 설정합니다. 이러한 자동화된 예측적 제어로 첫 번째 절삭이 정확히 이루어지게 됩니다.
첫 번째 절삭이 정확히 이루어지도록 보장

피라미드의 공정 세팅 레이어는 부품 위치, 공구 크기, 기계에서의 오프셋 등 변이의 원인을 처리함으로써 가공 작업이 실제 부품 위치에 맞게 이루어지도록 지원합니다.
이러한 예측적 제어는 금속 절삭 시작 직전에 적용됩니다.
공구 세팅으로 다음 사항을 설정합니다.
- 높이 오프셋을 설정하고 길이가 지정된 공차 내 값인지 확인하기 위해 스핀들 게이지 라인을 기준으로 한 길이
- 공구 크기 오프셋 설정을 위해 회전 시 직경
부품 세팅으로 다음 사항을 설정합니다.
- 올바른 NC 프로그램 선택을 위한 구성 요소 식별
- 공작물 좌표계(WCS) 설정을 위한 데이터 기능 위치
- 스톡 조건 및 황삭 시퀀스 결정을 위한 빌릿/구성 요소 크기
- 좌표 회전 설정을 위한 구성 요소 방향(기계 축에 상대적)
기계 세팅으로 다음 사항을 설정합니다.
- 회전축 정렬, 공작물 위치를 설정하고 고정해주는 인덱서 및 고정구.
- 인덱서의 회전 중심 위치 및/또는 공작물 요소에서의 기준 지점
예측적 제어
프로빙을 사용한 자동화된 세팅은 수동 방법보다 최대 10배 더 빠르므로 금속 절삭에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
또한 프로빙 예측이 가능합니다. 즉, 세팅에 어느 정도 시간이 걸리는지 알 수 있어 그에 따른 적절한 계획이 가능합니다.
기계상 프로빙을 사용하는 세팅 공정은 완벽히 프로그램 방식으로 제어가 가능하므로 숙련된 작업자가 더 이상 측정이나 계산 및 입력 오프셋 변경에 투입될 필요가 없습니다.
Renishaw의 공작물 검사 프로브, 공구 세팅기 및 Productivity+™ 소프트웨어는 금속 절삭 작업의 반복 가능한 빠른 자동 셋업을 위한 필수 공구입니다.
문서
-
Brochure: Metrology solutions for productive process control [en]
Transform your manufacturing performance with help from the process control experts