고정밀 레이저 공구 세팅 시스템
NC4 비접촉식 공구 계측장치는 고정밀, 고속 공구 측정과 파손 공구 검출 기능을 제공하므로 모든 크기와 유형의 공장 기계에서 프로세스 제어가 가능합니다.
가공 프로세스에서 치수 정확도는 공구 크기 편차, 공구 런아웃, 공구 파손 등 여러 가지 변수에 따라 달라집니다.
Renishaw의 NC4 시스템을 사용하면 이러한 변수를 제어할 수 있어 생산 피드와 속도에서 다양한 공구 측정이 가능하며, 과도한 공구 마모나 공구 파손 위험을 최소화할 수 있기 때문에 작고 파손되기 쉬운 공구에 사용하기 적합합니다.
응용 분야에 적합한 비접촉식 공구 계측장치 선택
![NC4 계열 고정식 및 분리형 시스템](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
NC4+ Blue 고정식 시스템
업계 최초의 블루 레이저 기술과 향상된 옵틱을 채택하고 있는 Renishaw의 NC4+ Blue 시스템은 최대 작동 간격이 240 mm이며, 산업 표준으로 입증된 공구 측정 정확도로 단계적인 변경이 가능합니다.
모든 시스템이 에어 블래스트를 기본으로 내장하고 있어 정확하고 신뢰할 수 있는 공작물 측정이 가능합니다.
NC4 분리형 시스템
Renishaw의 분리형 시스템은 고정 시스템과 동일한 기계내 공구 측정 및 파손 공구 검출 기능을 제공합니다.
사용자는 응용 분야에 맞게 이러한 시스템을 다양한 구성으로 설정할 수 있습니다.
분리형 시스템은 최대 작동 간격이 5 m입니다.
맞춤형 솔루션
Renishaw는 다양한 크기, 장착 구성 및 추가적인 통합 프로빙 시스템(예: 선반 공작 기계용 접촉식 공구 계측장치)을 포함하여 용도별로 적합한 맞춤형 NC4 시스템을 제공합니다.
NC4+ Blue – 표준으로 설정되었습니다
NC4를 사용하면 키와 기타 캠의 참조 지점을 만드는 데 사용되는 작은 공구의 파손을 점검할 수 있으며, 이러한 점검 작업은 엔진의 올바른 작동을 위해 필수적입니다. Renishaw 시스템이 없었으면 절삭 팁이 파손된 채로 작동되어 끔찍한 결과가 생겼을 것입니다.
Ducati(이탈리아)
우수한 성능을 제공하도록 엔지니어링
![Renishaw Miskin의 기계](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![소형 공작 기계 측정 NC4+ Blue F115](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![냉각 스프레이가 있는 NC4 분리형 시스템](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![NC4 앱](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
생산성 향상
NC4를 통한 자동 공구 세팅은 공작 기계가 스스로 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공하여 '라이트 아웃' 가공을 가능하게 합니다.
불량률 감소
NC4+ Blue는 최소 Ø0.03 mm 크기의 공작 기계를 ±0.5μm 2σ 반복정도로 측정 및 검출하여 '처음부터 정확히' 공작물을 생산할 수 있도록 지원합니다.
높은 유연성
다양한 시스템 옵션 및 구성이 지원되는 NC4는 유연성이 가장 뛰어난 비접촉식 공구 세팅 솔루션입니다.
사용의 용이성
종합적인 기계내 앱과 스마트폰 앱을 활용하면 NC4 시스템을 간편히 설치, 구성, 사용 및 유지보수할 수 있습니다.
![페이스 밀 측정 NC4+ Blue](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
초소형 설계
부피가 큰 셔터 장치가 없는 소형 보호 시스템과 초소형 전자부품을 채택하고 있는 NC4+ Blue는 공작 계측장치 장착 공간이 협소한 기계에 적합합니다.
간편한 설치
커넥터와 다목적 장착 옵션을 사용하면 NC4+ Blue 시스템을 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 기존 기계를 개장하는 데 적합합니다.
환경 보호
특허를 받은 입증된 환경 보호 시스템을 사용하므로 NC4의 정밀 옵틱이 항상 보호됩니다.
시스템 구성품
![NC4+ Blue F115C 왼쪽 후면](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![NCi-6 인터페이스](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![공기필터](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
비접촉식 공구 계측장치
생산 환경에 최적화된 초소형 레이저 공구 계측장치
인터페이스
NCi-6 인터페이스는 NC4 장치에서 수신된 신호를 처리하여 CNC 기계 컨트롤러로 전달합니다.
공기 필터
NC4의 정밀 옵틱을 보호하기 위해 깨끗하고 건조한 공기를 제공합니다.
직관적인 공구 세팅 소프트웨어
Renishaw는 제품을 쉽게 사용할 수 있도록 지원하기 위해 노력합니다. 종합적인 매크로 사이클과 공작 기계 앱을 사용하면 측정 사이클을 쉽고 빠르게 프로그래밍할 수 있습니다.
실제 비접촉식 공구 계측장치
고객들이 어떻게 NC4 시스템으로 제조 프로세스를 개선해 시간과 비용을 절약하고 있는지 살펴보십시오.
Renishaw는 다양한 업계에 서비스를 제공하면서 제조 업계에서 우수한 평판을 받고 있는 기업으로, 제품 또는 솔루션을 제공하는 데 그치지 않고 경험과 전문 지식, 업계 모범 사례도 우리 회사와 공유하고 있습니다. Renishaw는 또한 세심한 기술 지원이 강점으로, 문제 해결을 위한 신속한 대처가 매우 인상적입니다.
SuperAlloy Industrial Company Ltd(대만)