법의학
법의학 연구에는 안정적이며 추적 가능한 고성능 다목적 분석 계기가 필요합니다. Renishaw의 라만 시스템은 이러한 핵심 요구사항을 제공하며 전 세계 각지의 법의학 실험실에서 사용되고 있습니다.
다양한 기능 보장
Renishaw 라만 시스템으로 물질의 작은 단편을 정확히 검출하여 분석할 수 있습니다.
- 입자, 섬유 및 물질 식별
- 충돌 차량에서 페인트 자국 분석
- 마약 식별
- 위폐 감지
- 폭발물과 총격 잔유물의 흔적 식별
- 볼펜 잉크와 프린터 잉크를 구별하고, 조사 대상 문서에 그어진 선들의 순서 판정
신뢰할 수 있는 결과
Renishaw의 라만 시스템은 반복해서 샘플을 정확히 대표할 수 있는 데이터를 생성합니다. 내부 상태 검사를 정기적으로 수행하므로 데이터를 신뢰할 수 있습니다.
다양한 기법을 사용한 조사
라만 분석은 비접촉식, 비파괴형 분석입니다. 샘플을 여러 번 분석한 후에 서로 다른 기법으로 연구할 수 있습니다.
Renishaw SEM-SCA 라만 시스템을 추가하여 스캐닝 전자 현미경(SEM)에 화학적 분석력을 강화할 수 있습니다. 존재하는 원소뿐만 아니라 화학적 구조도 식별합니다.
속도가 중요할 때
미세한 입자의 신속한 분석이 법의학 연구의 핵심입니다. 주요한 법의학 기법 중 일부는 속도가 느립니다. Renishaw 라만 시스템을 사용하면 미심쩍은 물질을 빠르게 식별하거나 대상 물질을 빠르게 검출할 수 있습니다.
다운로드: 분석 과학(법의학)
-
Brochure: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The perfect addition for trace analysis in your forensic laboratory.
-
Data sheet: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The Renishaw inVia InSpect confocal Raman microscope has been optimised for use in forensic laboratories for trace analysis.
-
Application note: GSR analysis with inVia InSpect [en]
Using Raman spectroscopy to analyse gunshot residue, an important class of trace evidence, relevant to investigations involving the alleged use of a firearm.
-
Application note: Particle analysis of trace fingerprint residue [en]
Details of how the inVia™ Qontor© confocal Raman microscope and Particle Analysis software module were used to analyse traces of material in fingerprint residues.
-
Application note: Analysing gunshot residues with Raman microscopy [en]
Gunshot residues (GSR) are debris expelled from a discharged firearm. They often form a vital part of forensic examinations into firearm assaults. Raman spectroscopy is an excellent tool for studying GSR as it can analyse the chemical forms of both inorganic and organic GSR compounds, and distinguish them from other environmental residues.
관련 스토리
지문 추적 분석
매우 실질적이고 물리적인 환경에서 유용하게 활용될 수 있도록, 화학 이미징은 다양한 물체 표면에서 다목적이고 너그러워야 합니다. 당사에서는 소다 캔 측면의 지문을 분석하여 라만 이미징을 테스트합니다.
라만 분석이 위조 서류를 식별하는 데 어떻게 도움이 되는가
동일한 것처럼 보이지만 실제로는 다른 유사한 잉크 유형을 구별하는 특수성을 지닌 라만 분석을 통해 비파괴적인 방식으로 빠르게 문제 영역을 검사할 수 있습니다. 당사에서는 위조 여부를 식별하기 위해 교차된 잉크 라인을 분석하는 방법을 테스트합니다.