탐색 건너뜀

inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경

추적 분석을 위해 법의학 실험실에서 사용하기 적합하도록 최적화된 최다 판매 라만 현미경.

실험실에 라만 분광기를 추가하면 기존의 기법을 보완해 주는 한층 더 강력한 기능을 갖추게 됩니다. 분석은 비접촉식, 비파괴적 방식이므로 연구소 등급 광학 현미경을 사용하여 세밀한 화학적 정보를 확인할 수 있습니다.

딱딱한 결정 분말, 세라믹 파편이나 유리 조각 같이 다른 기법을 사용하면 시간이 많이 걸리거나 어려울 수 있는 재료를 식별하고 다른 준비가 거의 필요 없이 할 필요 없이 쉽게 분석할 수 있습니다.

inVia InSpect 라만 현미경

특성

inVia InSpect 라만 현미경은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 고도로 구체적인 식별 - 라만 현미경은 화학물질 구조를 구별할 수 있는데, 아주 밀접한 관련이 있는 경우에도 전혀 문제가 없습니다.
  • 높은 공간 분해능 - 다른 현미경 기법과 유사
  • 다양한 현미경 대비 기법 - 브라이트필드, 다크필드, 편광 대비와 반사 및 투과된 조명 포함
  • 입자 분석 - 고급 이미지 인식 알고리즘과 계측기 제어 기능을 사용하여 입자 분포 특성화
  • 상호 연관 이미징 - 라만 데이터와 다른 현미경 기법의 이미지를 결합하여 복합 이미지 생성

다운로드

엑스터시 정제의 라만 이미지

Empty Modelling™

Empty Modelling 소프트웨어는 다변량 분석 기법을 사용하여 복잡한 데이터를 구성 성분으로 분해합니다. 라이브러리 검색과 함께 이 소프트웨어를 사용하여 미지의 재료가 포함된 샘플의 데이터를 분석할 수 있습니다.

inVia 라만 현미경 대물 렌즈

StreamHR™ 매핑

StreamHR 매핑은 InSpect 현미경 고성능 검출기와 MS30 현미경 스테이지의 작동을 일치시켜서 데이터 수집 속도를 높이고 이미지 생성 시간을 단축합니다.

inVia InSpect 라만 현미경

완전 자동

Renishaw의 WiRE 소프트웨어를 통해 정렬, 캘리브레이션 및 구성을 모두 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 버튼 클릭 한 번으로 샘플 보기와 Raman 분석 사이에서 빠르게 전환할 수 있습니다.

응용 분야

총격 잔유물 증거 샘플 수집

총격 잔유물

inVia InSpect 현미경은 출처에 관계없이 총격 잔류물 분석용 종합 패키지를 제공하여 유기성 및 무기성 잔류물 검출 및 식별에 탁월한 성능을 제공합니다. 여기서는 GSR 분석을 위한 라만 기법의 몇 가지 주요 특성과 이점에 대해 알아봅니다.

애플리케이션 노트 다운로드

문서 위조 잉크 분석

문서 위조

잉크에는 여러 가지 종류가 있습니다. 색상은 동일해도 화학적으로는 서로 다를 수 있습니다. inVia 라만 현미경을 사용한 라만 분석을 통하면 육안으로는 동일해 보일 수 있는 유사한 잉크의 종류를 구별하는 특수한 기능으로 수상한 부분을 비파괴적인 방식으로 빠르게 검사할 수 있습니다.

기사 읽기

자세한 내용이 궁금하신가요?

현지 영업소에서 고객의 문의 사항을 친철히 처리해드릴 것입니다.
해당 양식을 작성하거나 이메일을 보내면 해당 팀으로 전송됩니다.

연락처

최신 소식 받기

Renishaw의 최근 혁신 기술과 뉴스, 애플리케이션, 제품 출시 정보 등을 직접 이메일로 받아보십시오.

구독

사양

파라미터

파장 범위200 nm ~ 2200 nm
지원되는 레이저229 nm ~ 1064 nm
스펙트럼 분해능0.3 cm-1(FWHM)
일반적으로 필요한 최고값: 1 cm-1
안정성±0.01 cm-1 미만반복 측정 후 곡선 맞춤형 Si 520 cm-1 밴드의 중심 주파수 변화. 1 cm-1 이상의 스펙트럼 분해능을 사용하여 달성
저파수 차단5 cm-1일반적으로 필요한 최저값: 100 cm-1
고파수 차단30,000 cm-1표준: 4,000 cm-1
공간 분해능(측면)0.25 µm표준: 1 µm
공간 분해능(축)1 µm 미만표준: 2 µm 미만. 대물 렌즈 및 레이저에 따라 달라짐
검출기 크기(표준)1024픽셀 × 256픽셀다른 옵션 이용 가능
검출기 작동 온도-70 °C
레일리 필터 지원무제한최대 네 개 필터 집합 자동 마운트 지원. 무제한 추가 필터 집합의 경우 정확한 위치의 사용자 전환식 키네마틱 마운트 지원 적용
지원되는 레이저 수무제한1개 기본 제공. 레이저를 4개 이상 설치하는 경우 광학 테이블에 장착해야 함
Windows PC 제어최신 사양의 Windows® PCPC 워크스테이션, 모니터, 키보드 및 트랙볼 포함
공급 전압110 V AC ~ 240 V AC +10% -15%
공급 주파수50 Hz ~ 60 Hz
일반적인 소비 전력(분광기)150 W
심도(이중 레이저 시스템)930 mm이중 레이저 베이스 플레이트
심도(삼중 레이저 시스템)1116 mm삼중 레이저 베이스 플레이트
심도(소형)610 mm최대 세 개의 레이저(레이저 유형에 따라 달라짐)
일반적인 질량(레이저 제외)90 kg
 
loading