Equator™ 시스템 액세서리
수동 또는 자동화된 환경에 적합한 다양한 액세서리가 있습니다.
수동 및 자동 액세서리
버튼 인터페이스 - A-6088-0010

Equator 버튼 인터페이스를 사용하면 Equator 시스템을 누름식 버튼으로 조작할 수 있습니다. 필요하면 조그 키를 사용하여 Equator 측정 시스템을 옮길 수 있으며 초기 정렬, 마스터/측정 모드 간 전환, 보기 화면 변경, 간편한 오류 복구 등을 위한 버튼이 있습니다.
EQ-IO, I/O 인터페이스 장치(EZ-IO와 함께 라이센스가 부여됨) - A-5923-0050
EQ-IO, I/O 인터페이스 장치(EZ-IO와 함께 라이센스가 부여되지 않음) - A-5923-0259

I/O 인터페이스 장치를 사용하면 Equator 게이지를 호환 공작 기계 컨트롤, 부품 로드를 위한 산업용 로봇 또는 기타 타사 장비 등에 연결할 수 있습니다.
EQJ, MCUlite-2 조이스틱 - A-5504-0258

MCUlite-2 조이스틱에는 1.5 m 길이 케이블이 제공됩니다. Equator 게이지가 수동 모드에 있을 때 MCUlite-2 조이스틱을 사용하면 x, y 및 z 방향으로 쉽게 프로브를 옮길 수 있습니다. 속도 오버라이드, 다른 축에서의 이동 잠금 등이 이 조이스틱의 대표적인 기능입니다. 안전한 위치를 기록하고 호출할 수 있습니다.
EQS, 중지 버튼 - A-5504-0255

중지 버튼은 기계 주변에서 직접 프로브를 옮기는 데 조이스틱이 필요치 않을 경우의 대체 구성입니다. 이 버튼은 Equator 시스템 전면에 있으며 두 개의 나사로 하부에 쉽게 부착됩니다.
EQ3F-M6, 고정 플레이트 M6 - A-5504-0200
EQ3F-I25, 고정 플레이트 ¼인치 - A-5504-0201
EQ3F-M8, 고정 플레이트 M8 - A-5504-0202

동역학 로케이션과 M6, M8 또는 ¼인치 나사 고정구가 있는 고정 플레이트. 하나의 Equator 시스템에 다수의 플레이트를 사용하면 부품의 사전 로드가 가능하여 셋업 시간이 단축됩니다. 빠른 착탈이 가능한 고정물을 사용하지 않는 경우에 특히 유용합니다. 온도 조건이 넓은 범위에 걸쳐 변하여 리마스터링이 자주 필요한 환경에서는 마스터 부품을 하나의 플레이트에 영구적으로 고정시킬 수 있습니다.
EQ3F-S55, 고정 플레이트 스페이서 - A-5504-0203

고정 플레이트 스페이서는 베이스 플레이트의 동역학 로케이션을 55mm 높이입니다. 매우 작은 부품을 측정하거나 짧은 스타일러스를 사용하는 경우, 플레이트 스페이서 키트를 사용하여 프로그램 개발 및 측정 중 작업 범위 내에서 부품을 쉽게 올릴 수 있습니다.
Equator 인클로저 - A-5504-0210

Equator 시스템 인클로저는 개별 고객 요건에 맞게 구성할 수 있는 최적화된 풋프린트와 함께 독립형 측정 스테이션을 제공합니다. 구성 요소:
- 표준 탑 유닛 - 청소를 위한 높은 위치의 접근 도어 포함
- 표준 베이스 유닛 - 컨트롤러를 위한 높이 조절 다리와 선반 포함
- 모니터 브래킷 - 탑 유닛 왼쪽 또는 오른쪽에서 높이 조절이 가능
Equator 스타일러스 키트

Equator 스타일러스 키트는 Equator 시스템에 의해 가장 널리 사용되는 스타일러스를 포함하며 각 내용물 가격을 합친 것보다 저렴한 패키지 가격의 세 가지 버전으로 제공됩니다. 이 키트는 최대 6개의 조립된 스타일러스 공구용 보관 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 동일 박스 내에 포함된 모든 키트와 함께 추가 스타일러스를 별도의 위치에 보관할 수 있습니다. 또한 모든 스타일러스를 별도로 구매할 수 있습니다. M3 스타일러스는 직선 구성 용도이며 보다 가벼운 M2 스타일러스와 어댑터는 크랭크형 및 스타형 스타일러스가 필요한 경우에 사용할 수 있도록 제조된 것입니다.
Equator 게이지 검사기 키트 - A-5925-0200

Equator 게이지 검사기는 Equator 측정 시스템을 보조하도록 특수 설계되었습니다.
CMM과 달리, Equator 게이지는 작업 볼륨의 정확성을 유지하기 위해 정기적으로 검교정할 필요가 없습니다. 그러나 Equator 시스템이 제조 사양에 맞게 작동하는지 검증하는 것이 바람직합니다. Equator 게이지 검사기는 유지보수 일정에 맞춰 사용하기 간편하며 상태 검사를 빠르게 수행할 수 있습니다.
각 Equator 게이지 검사기 키트를 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다.
EQ-IO, I/O 인터페이스 장치(EZ-IO 라이센스 부여됨) - A-5923-0050 | ![]() |
EQJ, MCUlite-2 조이스틱 - A-5504-0258MCUlite-2 조이스틱에는 1.5 m 길이 케이블이 제공됩니다. Equator 게이지가 수동 모드에 있을 때 MCUlite-2 조이스틱을 사용하면 x, y 및 z 방향으로 쉽게 프로브를 옮길 수 있습니다. 속도 오버라이드, 다른 축에서의 이동 잠금 등이 이 조이스틱의 대표적인 기능입니다. 안전한 위치를 기록하고 호출할 수 있습니다. | ![]() |
EQS, 중지 버튼 - A-5504-0255중지 버튼은 기계 주변에서 직접 프로브를 옮기는 데 조이스틱이 필요치 않을 경우의 대체 구성입니다. 이 버튼은 Equator 시스템 전면에 있으며 두 개의 나사로 하부에 쉽게 부착됩니다. | ![]() |
EQ3F-M6, 고정 플레이트 M6 - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, 고정 플레이트 스페이서 - A-5504-0203고정 플레이트 스페이서는 베이스 플레이트의 동역학 로케이션을 55mm 높입니다. 매우 작은 부품을 측정하거나 짧은 스타일러스를 사용하는 경우, 플레이트 스페이서 키트를 사용하여 프로그램 개발 및 측정 중 작업 범위 내에서 부품을 쉽게 올릴 수 있습니다. | ![]() |
Equator 인클로저 - A-5504-0210Equator 시스템 인클로저는 개별 고객 요건에 맞게 구성할 수 있는 최적화된 풋프린트와 함께 독립형 측정 스테이션을 제공합니다. 구성 요소:
| ![]() |
Equator 스타일러스 키트Equator 스타일러스 키트는 Equator 시스템에 의해 가장 널리 사용되는 스타일러스를 포함하며 각 내용물 가격을 합친 것보다 저렴한 패키지 가격의 세 가지 버전으로 제공됩니다. 이 키트는 최대 6개의 조립된 스타일러스 공구용 보관 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 동일 박스 내에 포함된 모든 키트와 함께 추가 스타일러스를 별도의 위치에 보관할 수 있습니다. 또한 모든 스타일러스를 별도로 구매할 수 있습니다. M3 스타일러스는 직선 구성 용도이며 보다 가벼운 M2 스타일러스와 어댑터는 크랭크형 및 스타형 스타일러스가 필요한 경우에 사용할 수 있도록 제조된 것입니다. | ![]() |
Equator 게이지 검사기 키트 - A-5925-0200Equator 게이지 검사기는 Equator 측정 시스템을 보조하도록 특수 설계되었습니다. CMM과 달리, Equator 게이지는 작업 볼륨의 정확성을 유지하기 위해 정기적으로 검교정할 필요가 없습니다. 그러나 Equator 시스템이 제조 사양에 맞게 작동하는지 검증하는 것이 바람직합니다. Equator 게이지 검사기는 유지보수 일정에 맞춰 사용하기 간편하며 상태 검사를 빠르게 수행할 수 있습니다. 각 Equator 게이지 검사기 키트를 여러 시스템에서 사용할 수 있습니다. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 게이지, 500 스트로크)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)EQ-CM1을 통해 Equator 게이지와 통신하는 공압식 전력 공급 자동 이송 시스템(자동화된 셀 또는 수동 적재 환경에서 사용). 시스템은 EQ300 기계용으로 특수 설계되었으며 100 mm 오프셋에서 최대 10 kg의 공작물과 픽스처의 경우 EQ500에도 장착할 수 있습니다. EQ-ATS는 500 mm 이동 및 안전 바가 있어 사용자가 타일 로딩 영역에 물체를 배치하지 못하도록 방지합니다. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 게이지, 800 스트로크)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)EQ-CM1을 통해 Equator 게이지와 통신하는 공압식 전력 공급 자동 이송 시스템(자동화된 셀 또는 수동 적재 환경에서 사용). 시스템은 EQ300 기계용으로 특수 설계되었으며 100 mm 오프셋에서 최대 10 kg의 공작물과 픽스처의 경우 EQ500에도 장착할 수 있습니다. 이 버전은 이동 거리가 800 mm이고 지지 레그가 필요합니다. | ![]() |
EQ-ATS 500 (40 게이지, 800 스트로크)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)EQ-CM1을 통해 Equator 게이지와 통신하는 공압식 전력 공급 자동 이송 시스템(자동화된 셀 또는 수동 적재 환경에서 사용). 이 시스템은 EQ500용으로 설계되었으며, 100mm에서 최대 하중이 50 kg입니다. 더 큰 질량(최대 80 kg)은 선택 품목인 충격 흡수기를 사용해서 지지할 수 있습니다. EQ-ATS 500은 800 mm 이동 및 지지 레그가 있습니다. | ![]() |