탐색 건너뜀

맞춤 신호

EZ-IO 소프트웨어는 외부 장치에 대한 입출력을 위한 맞춤 신호 기능을 포함하고 있습니다.

Equator™ 측정 프로그램의 맞춤 입출력

맞춤 신호 기능이 내장되어 있어 DMIS 프로그램에서 직접 입력과 출력을 제어할 수 있도록 디지털 I/O 맞춤 설정이 가능합니다. 이 강력한 기능을 활용하여 프로그래머는 EQ-IO 디지털 I/O 인터페이스에 연결된 외부 장비와 직접 상호 작용하도록 Equator 시스템을 설정할 수 있습니다.

Equator Conroe 자동 로드 셀

제조 시스템의 요구에 따라, 맞춤 신호를 응용할 수 있는 분야는 매우 다양합니다. 다음은 그러한 응용 분야의 예입니다.

  • 부품이 검사 중임, Equator 게이지가 검사에 사용되고 있지 않음, 부품이 공차를 벗어났는지 여부(합격/불합격) 등을 사용자에게 알리는 상태 표시등. 표시등의 시퀀스와 색상 및 상태는 생산 요구와 공정에 따라 다양하게 바뀔 수 있으며 DMIS 프로그램에 의한 제어가 가능합니다.
  • 기계 컨트롤 내에 사전 설정된 증분값만큼 간단한 디지털 오프셋을 트리거하도록 공작 기계에 연결. 부품의 개별 피처 또는 여러 피처에 활용할 수 있습니다.
  • 검사 또는 부품 상태를 알려주는 가청 경보.
  • 두 번째 검사 작업이 동일한 DMIS 프로그램에서 수행될 수 있게 부품을 다시 회전시키도록 로딩 시스템에 신호 전달

EZ-IO에서 I/O가 셋업되고 난 후 입력 상태를 보거나 출력 상태를 변경(응용 분야의 요구 사항에 따라 결정됨)할 수 있도록 MODUS에서 한 줄짜리 간단한 명령을 프로그래밍할 수 있습니다.

 
loading