제약
신약 개발부터 약물 제조, 개발, 문제 해결까지 Renishaw 시스템이 해답을 제시해 드릴 것입니다.
API, 부형제 및 기타
Renishaw의 라만 시스템은 모든 제약 물질을 분석하는 데 필요한 성능과 유연성 제공
- API 다형체와 부형제를 식별하여 차별화
- 마이크로미터 미만의 공간 분해능으로 정제, 흡입기 및 코 전용 스프레이에 사용되는 약물 제조 이미지 생성
- 높은 처리량을 자랑한 Renishaw의 전용 다형체 선별 기능 활용
- 첨단 온도 제어 기능을 사용하여 약물의 열적 반응 연구
- 정제 및 분말 혼합제의 신속한 정량 분석
- 혼합물의 균일성 판별
- 세포와 조직에서 API 및 대사 산물 분석
- 오염물 식별
고속으로 이미지 생성
StreamLine™을 통해 제형 이미지를 빠르게 생성합니다. 또한 선형 초점 발광을 사용하여 샘플을 손상시키지 않고도 더 강력한 레이저를 사용할 수 있기 때문에 실험 시간을 단축할 수 있습니다.
RA802 약물 분석기는 영상 촬영 속도가 초당 1500스펙트럼이 넘습니다. 따라서 시스템에 표준 정제를 놓는 작업부터 완벽한 고해상도 라만 이미지를 생성하는 데까지 채 2분도 걸리지 않습니다.
21 CFR 11
Renishaw WiRE 소프트웨어는 21 CFR part 11을 준수하도록 지원합니다.
제품 선택
RA802 제약 분석기
inVia™ 공초점 라만 현미경
Renishaw의 RA802 시스템은 제약 산업용으로 특수 설계되었습니다. RA802는 안정적인 결과를 얻는 데 필요한 속도와 자동화 및 정밀도로 정기적인 분석을 하기에 적합하도록 최적화된 화학물질 이미징 시스템입니다. 여러 샘플의 빠른 분석이 필요하고 공간 절약이 중요한 바쁜 실험실에서 사용하기 적합합니다.
Renishaw의 inVia는 연구 등급 라만 현미경으로, 상황에 맞게 구성할 수 있는 기능이 강점입니다. 전 세계 과학자들이 inVia와 이 제품의 탁월한 유연성에 신뢰를 보내고 있습니다. 성능 저하 없이 업그레이드와 수정, 맞춤 설정이 가능합니다. 액세서리, 레이저, 광섬유 프로브를 추가하거나 다른 분석 기법과 조합해서 사용할 수 있습니다. 어떤 구성을 선택하든, 시장에서 가장 유연한 라만 시스템을 갖추게 됩니다.
다운로드: 화학(제약)
-
Brochure: Solutions for pharmaceutical analysis [en]
Renishaw is a world leader in Raman spectroscopy instrumentation, with over 25 years’ experience supplying Raman systems to customers worldwide. We are a global company, with a worldwide network of scientists and engineers who are on-hand to provide you with expert product, applications and technical support. We understand the many challenges within pharmaceutical analysis and our flexible solutions have been designed with your needs in mind. Whether novice or expert, formulator or quality analyst, we have a system to meet your requirements.
-
Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species.
-
Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]
Using the RA802 to monitor the uniformity of a drug product’s contents to ensure that the correct dose is delivered every time.
-
Application note: Study the stability of pharmaceutical formulations with Raman microscopy [en]
Many pharmaceutical materials are highly sensitive to changes in temperature and humidity which can affect their crystalline structure. Knowing the stability of these polymorphs and hydrates, in different conditions, is critical to ensure products are safe, efficient and can be patent protected.
-
Application note: Investigate pharmaceutical solid dose products using the inVia confocal Raman microscope [en]
With so many components and properties, determining the composition, domain size and distribution of patent-expired commercially available formulations is highly desirable. This information creates opportunities to replicate an existing product without the need for lengthy development and prohibitive costs.
-
Application note: Transmission Raman for monitoring pharmaceuticals [en]
Whether at the research and development stage, or manufacturing, the inVia Raman microscope offers simple and fast transmission Raman analysis.
-
Application note: Combined chemical and particle distribution analysis of pharmaceutical powders [en]
When formulating pharmaceuticals, it is important to understand the chemical composition and morphologies of the ingredients, as these can lead to changes in product performance. For example, active ingredient co-localisation and particle adhesion can affect the efficacy of formulation. This application note details how to use a Renishaw Raman system to conduct this type of analysis.
-
Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]
This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges.
-
Application note: Raman imaging for deformulating a transdermal patch [en]
An application note detailing the RA802's ability to deformulate the make-up of a transdermal nicotine patch.
-
Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Characterising the polymorphism of active pharmaceutical ingredients when developing a commercially viable product.
-
Technical note: Quantitative Raman spectroscopy [en]
This document focuses on concentration measurements but the principles detailed are also applicable to other quantitative measurements, such as stress/strain.
-
White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]
Raman spectroscopy is highly specific and well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.
-
White paper: Methods for deformulating drugs [en]
In this white paper we look at reverse engineering existing drug products using Raman imaging. We show that the Renishaw RA802 Pharmaceutical Analyser can be used to successfully characterise innovator and generic products and facilitate deformulation activities, and can characterise the components, concentrations, particle sizes and distributions of the innovator formulation, allowing generic followers to adjust their processes in order to create equivalent products, or products which are strategically different.
-
Technical note: Polymorph identification and qualification [en]
This technology note illustrates the benefits of combining dedicated analysis software with a high-performance Raman instrument and how Renishaw supplies an effective, user-friendly solution to provide complementary information to the multitude of established HTS techniques commercially available.
-
Application note: Detecting small amounts of multiple API polymorphic forms in powder blends [en]
This note shows how the RA802 Pharmaceutical Analyser can be used to analyse a range of samples, such as powder blends and tablets, to screen for the presence and form of APIs