CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터
CNC 기계를 위한 Renishaw의 고급 레이저 공구 세터는 고정밀, 고속 공구 측정과 파손 공구 검출을 지원합니다. 모든 크기와 유형의 공작 기계에 적합한 NC4 공구 세터로 공정 제어를 개선하십시오.
시장을 선도하는 레이저 공구 세팅 기술
공구 마모와 런아웃 및 파손은 가공 공정에서의 치수 정확도와 부품 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. Renishaw의 NC4 시스템을 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
NC4는 생산공정 절삭속도로 다양한 공구 측정이 가능합니다. 따라서 과도한 공구 마모나 파손으로 인해 불량 부품이 가공되는 리스크를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
CNC 기계용 프리미엄 레이저 공구 세터인 NC4 시스템은 제조업체의 공정 내 제어 절차에 매우 유용합니다.
레이저 공구 세터를 사용해야 하는 이유
가공된 부품의 정밀도와 정확도를 보장하기 위해서는 공구 측정이 필수적입니다. 자동화된 공정 내 공구 세팅을 통해 손쉽게 조밀한 공차의 고품질 마무리가 가능합니다.
레이저 공구 세터는 가장 열악한 환경에서도 서브미크론 정확도로 신뢰할 수 있는 비접촉식 고속 측정을 제공합니다. 또한 재작업 필요성이 감소하고 전반적인 생산성이 개선되며 상당한 제조 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
레이저 공구 세터의 주요 이점

탁월한 반복도
최대 ±0.5 µm 2σ의 공구 측정 반복도.

종합적인 측정
다양한 공구 형상을 정확하게 측정하십시오.

열악한 환경에 적합하도록 제작
MicroHole™ 배출구와 PassiveSeal™ 시스템이 IPX6 및 IPX8 표준에 따른 보호 기능을 제공합니다.

다양한 버전으로 제공
여러 응용 분야에 적합한 다양한 크기와 높이, 맞춤형 옵션.
NC4를 사용하면 키와 기타 캠의 참조 지점을 만드는 데 사용되는 작은 공구의 파손을 점검할 수 있으며, 이러한 점검 작업은 엔진의 올바른 작동을 위해 필수적입니다. Renishaw 시스템이 없었으면 절삭 팁이 파손된 채로 작동되어 끔찍한 결과가 생겼을 것입니다.
Ducati(이탈리아)
내 작업에 적합한 레이저 공구 세터는 무엇인가?
Renishaw의 고급 레이저 공구 세터는 자동화된 고속, 정밀 공정 내 공구 세팅이 가능하도록 다양한 가공 작업을 개선할 수 있습니다. 이 제품은 Renishaw의 고정밀 프로브와 같은 다른 가공 제어 장치를 보완하도록 설계되었습니다.
또한 수많은 머시닝 센터 셋업에 가장 종합적인 공정 제어를 제공합니다. 가장 적합한 공정 내 제어 시스템을 찾고 있다면 가까운 지사의 영업팀에 연락하십시오.
NC4+ Blue 고정식 시스템
업계 최초의 블루 레이저 기술과 향상된 옵틱을 채용하고 있는 NC4+ Blue 시스템은 고정밀, 고속 비접촉식 공구 세팅과 공구 파손 검출을 지원합니다.
NC4+ Blue는 Ø0.03 mm 크기의 소형 공구를 ±0.5 μm 2σ의 반복도로 측정 및 검출하므로 '처음부터 정확히' 공작물을 생산할 수 있도록 보장합니다. 블루 레이저의 향상된 측정 성능으로 다양한 절삭 공구(마이크로 공구 포함)에서 공구 간 측정 오차가 최소화됩니다.

NC4 시스템
10년 넘게 고객 만족을 이어온 오리지널 레드 레이저 NC4 시스템은 ±1.0 µm 2σ의 반복도로 일관된 측정을 제공합니다.
정확한 결과를 보장하기 위해 NC4의 내장된 에어 블라스트는 측정 전에 공구로부터 가공 파편과 절삭유를 효율적으로 제거합니다.


NC4 분리형 시스템
NC4 분리형 시스템은 복잡한 설비에 적합한 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 0.3 m ~ 5 m 간격으로 셋업할 수 있으며 각 기계 설치 상황에 맞는 브래킷과 피팅이 제공됩니다. 또한 안정적인 레드 레이저 기술과 옵티컬 보호 시스템을 사용하므로 어떤 분야에서든 정확하고 강력한 성능을 보장합니다.
직관적인 소프트웨어로 한결 간편해지는 공구 세팅
Renishaw의 비접촉식 공구 세팅 매크로 소프트웨어를 사용하면 고급 기능을 통해 길이와 직경 세팅, 반경 측정, 빠른 파손 공구 검출이 가능합니다.
경험이 많은 사용자는 전통적인 매크로 코드 기법을 사용할 수 있으며, 신규 사용자의 경우 Renishaw의 친숙한 GUI와 GoProbe 앱이 도움이 될 수 있습니다.


공구 길이 및 직경 측정

볼 노즈 또는 반경 엔드 공구의 반경 측정

공구 런아웃 측정*

파손 공구 검출

깍인 공구 가장자리 검출

불순물 또는 달라붙은 파편 검출

공구 고점 및 저점 측정

스핀들 축의 열 변위 검출

NC4 관련 지원이 필요하신가요?
신뢰할 수 있는 글로벌 기업인 Renishaw는 고객들에게 탁월한 지원 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
NC4, NCi-6, Renishaw 스마트폰 앱 등 다양한 NC 정보를 손쉽게 찾아보십시오.