공작 기계 프로브용 ACS-1 고급 캘리브레이션 구
수동 프로브 캘리브레이션 단계를 제거해서 공작 기계의 정확도와 일관성 및 신뢰성을 극대화하십시오. CNC 공작 기계 프로브용 ACS-1 고급 캘리브레이션 구를 살펴보고 캘리브레이션 프로세스를 간소화하십시오.
ACS-1을 사용한 공작 기계 프로브 캘리브레이션
CNC 공작 기계용 스핀들 프로브의 경우 반복정도가 높을 수 있지만 정확한 캘리브레이션에 따라 성능이 좌우됩니다.
수동 캘리브레이션 방법은 많은 시간이 소요되는 작업이며, 오차와 일관성 문제를 일으키기 쉬워 후속 측정의 품질이 저하되는 결과를 초래할 수 있습니다. ACS-1은 이러한 수동 교정 단계를 제거해 공작 기계에서 측정 정확도를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
ACS-1의 고정 가능한 메커니즘을 활용하면 정밀 게이지 블록 또는 슬립을 직접 사용할 필요가 없어 정확하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장할 수 있습니다.
- 뛰어난 반복정도 - 슬립 게이지 또는 게이지 블록 없이도 뛰어난 캘리브레이션 반복정도를 제공합니다.
- 빠른 캘리브레이션 - 몇 분 내에 프로브 길이와 볼 직경을 캘리브레이션합니다.
- 향상된 생산성 - 캘리브레이션 프로세스에서 사람에 의한 오차가 제거되므로 시간과 비용이 절약되고 번거로움이 사라집니다.
간단하고 정확한 캘리브레이션
정확한 계측은 고품질 부품 제조에 필수적입니다. ACS-1을 사용하면 스타일러스 오프셋, 크기 및 프로브 길이를 설정할 수 있으므로, 공작 기계 프로브의 정확한 캘리브레이션을 위한 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
프로브를 수직 또는 수평으로 장착할 수 있도록 지원하는 마그네틱 베이스가 특징인 ACS-1은 모든 유형의 CNC 공작 기계 구성에 적합한 프로브 캘리브레이션 장치입니다. 여기에는 수직 밀링, 선반, 복합기, 5축 기계가 포함됩니다.
ACS-1은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
- 게이지 블록 또는 슬립 사용 시 수반되는 수동 단계를 제거해 오차를 없애기 원하는 경우.
- 기존의 수동 작동 절차를 개선할 수 있는 경제적인 솔루션이 필요한 경우.
- 즉각적인 작동을 위해 빠른 셋업이 필요한 경우.
ACS-1 작동 원리
ACS-1은 마그네틱 베이스를 사용해 공작 기계 테이블 또는 척에 장착됩니다. 정확한 데이텀 표면이 설정될 수 있도록, 테스트 바(또는 길이가 알려진 도구)가 플런저를 원하는 위치까지 아래로 밀어서 잠급니다.
교정 디스크(고정형 플런저의 상단 표면)를 사용해 프로브의 전체 길이가 정확하게 교정됩니다. 프로브의 스타일러스 볼 직경 교정은 CNC 기계 구성에 따라 서로 다른 두 위치에 장착할 수 있는 데이텀 구에서 수행됩니다.
ACS-1을 사용한 공작 기계 캘리브레이션에 대한 자세한 정보가 필요하면 Renishaw 지원 라이브러리를 방문하십시오.