맞춤형 계측용 정밀 스타일러스
Renishaw 표준 제품군에서 해답을 찾을 수 없는 경우, Renishaw의 사내 설계 팀이 맞춤형 스타일러스를 제작해 드릴 수 있습니다.
최적의 측정 솔루션
Renishaw는 스타일러스에 대한 모든 것을 알고 있다고 자부합니다. 스타일러스는 Renishaw가 최초의 접촉식 트리거 프로브를 선보인 1973년부터 지금까지 측정 시스템에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 전문가들이 수년 동안 설계해 온 Renishaw의 광범위한 스타일러스 제품군은 표준 옵션과 맞춤형 솔루션을 모두 지원합니다.
적용 문제에 대한 솔루션은 대부분 적절한 스타일러스 선택에 달려 있습니다. 공작물에 대한 접근성, 측정 시간 및 프로브 성능은 모두 스타일러스의 선택에 의해 영향을 받습니다. 맞춤형 스타일러스의 설계 과정에서 모든 측면을 세심하게 고려합니다. 이상적인 볼 및 스템 소재를 활용하면서 특정 응용 분야에 대한 프로브 성능을 최적화합니다.
Renishaw에는 맞춤형 스타일러스 전담 설계 서비스가 존재한다는 사실을 알고 계셨습니까?
Renishaw의 스타일러스 부서는 특별한 서비스를 제공합니다. Renishaw는 표준 스타일러스가 적합하지 않을 수 있는 다양한 CMM, 공작 기계, Equator™ 측정 및 스캔 애플리케이션에서 포괄적인 맞춤형 스타일러스 솔루션을 제공합니다.
Renishaw는 전 세계의 광범위한 프로빙 응용 분야와 업계에 맞춰 14,000개가 넘는 맞춤형 스타일러스를 설계해 왔습니다. Renishaw는 항공우주, 자동차, 대규모 제조 부문을 비롯해 수많은 업계를 지원하고 있습니다.
연락처
Renishaw는 고객의 요구를 충족시켜 주는 맞춤형 제품을 전문적으로 제작합니다. Renishaw의 팀원에게 정밀도, 공작물 피쳐 검사, 인도 시간, 비용에 대해 문의해 보십시오.
Renishaw의 스타일러스는 견고하고 신뢰할 수 있도록 설계되어 그 어떠한 상황에서도 우수한 성능과 정확도를 제공합니다. Renishaw의 전문성과 경험을 기반으로 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다.
Renishaw의 맞춤형 스타일러스 설계 및 제조 서비스 살펴보기
Renishaw는 올바른 스타일러스를 선택하는 것은 쉬워야 한다고 생각합니다. Renishaw의 설계 팀이 처음부터 끝까지 여러분을 안내하고 지원해 드리겠습니다.
설계 팀은 각 요구사항에 따라 사용자의 요구에 가장 적합한 스타일러스 유형에 대한 조언을 제공합니다. 또한 성능, 청소, 재료 선택, 교정 같은 스타일러스 설계와 선택의 다양한 측면과 관련해 지침을 제공할 수도 있습니다.
더 나아가 올바른 선택을 할 수 있도록 다음과 같은 주제에 대한 질문에 답해 드릴 수 있습니다.
- 온도 변화가 측정에 미치는 영향.
- 스타일러스 교정 방법.
- 접착제 및 연마성 마모 문제.
- 스타일러스를 교체해야 하는 시기와 이유.
- 스타일러스를 청소해야 하는 이유와 청소 방법.
3D 프린팅 스타일러스
![애플리케이션 이미지: AM 곡선형 REVO 스타일러스](/media/img/gen/609fad1b9e9543b9ae43d1f5e80c2d18.jpg)
3D 프린팅(AM)은 유연하고 강력한 기술입니다. 이 기술을 통해 전통적인 제조 방법으로는 제작할 수 없는 구성 요소와 부품을 만들 수 있습니다.
여기에는 내구 구조가 있는 복잡한 모양과 가볍고 강한 격자 구조가 포함되어 반복 가능한 계측이 가능합니다.
설계 유연성이 뛰어나 거의 모든 용도에 맞게 3D 프린팅 스타일러스를 생산하고 맞춤 구성할 수 있습니다. 계측 부문을 위한 맞춤형 스타일러스는 이전에 비해 더 다양한 측정 옵션을 제공합니다.
모든 3D 프린팅 스타일러스는 Renishaw 내부에서 설계 및 생산되므로 짧은 리드 타임과 뛰어난 품질을 보장합니다.
Renishaw가 맞춤형 3D 프린팅 스타일러스를 설계 및 제작해 드리겠습니다.
OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스
![OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스](/media/img/gen/c588fdac3c4749838bc9838ff8386f69.jpg)
다이아몬드 코팅 스타일러스는 까다로운 응용 분야에서 오래 지속되는 스캔 성능을 제공합니다. 또한 작동 수명 증가, 검교정과 검사 가동 중단 감소 등 다양한 이점을 제공합니다.
다이아몬드 코팅 구체는 마모성 표면에서의 스캔 후에도 형태를 유지합니다. 공작물 스캔 시 재료 끼임 또는 조기 마모가 발생하지 않습니다.
Renishaw는 사용자의 요구에 맞춰 다이아몬트 코팅 스타일러스를 설계할 수 있습니다. 여러 나사산 크기와 스템 재료로 제작이 가능합니다. 볼 크기는 1.5 mm부터 최대 8 mm까지 고객의 특정한 응용 분야에 맞게 제공됩니다.
모든 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 내부에서 설계 및 생산되므로 짧은 리드 타임과 뛰어난 품질을 보장합니다.
Renishaw가 긴밀한 협력을 통해 응용 분야의 요구를 충족할 수 있는 적합한 계측 솔루션을 찾아 드리겠습니다.
토탈 제품 서비스
Renishaw 스타일러스 제품군은 포괄적입니다. 자세한 내용은 Renishaw의 계측용 정밀 스타일러스 페이지를 참조하십시오.
포괄적인 표준 솔루션 카탈로그에 찾는 제품이 없는 경우, Renishaw에 주문제작 관련 지원을 요청하십시오. Renishaw의 팀원들은 사용자의 특정한 요구 사항을 충족시켜 주는 맞춤형 제품의 설계 및 제조와 관련해 방대한 경험과 지식을 보유하고 있습니다.
Renishaw는 최신 변화 관리 및 설계 시스템을 사용하여 복잡한 설계를 구현할 수 있습니다. 또한 Renishaw는 60년이 넘는 세월 동안 엔지니어링 부문에서 쌓아 온 경험을 활용할 수 있습니다. Renishaw의 팀원들이 Renishaw 스타일러스의 정확도, 신뢰성, 제품 규제 준수 여부를 보장할 수 있습니다.
언제나 Renishaw의 스타일러스를 사용하여 품질과 프로빙 성능을 극대화할 것을 권장합니다. 고객 요구에 맞는 표준 제품이 있다면 비용과 배송 시간이 절약됩니다.
Renishaw의 고객들은 종종 Renishaw에 혁신적인 설계를 요구합니다. Renishaw에 연락하여 Renishaw가 어떠한 제품을 개발할 수 있는지 확인해 보십시오.