탐색 건너뜀

계측 부문용 다이아몬드 스타일러스

Renishaw OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스

가장 까다로운 용도를 위한 고성능 스캐닝 지원. 늘어난 작동 수명과 줄어든 검교정 및 검사 가동 중단 시간이 강점입니다.

정밀 측정을 위한 궁극의 솔루션

지구상에서 알려진 가장 단단한 재료 중 하나인 다이아몬드를 사용한 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 계측용 스타일러스 기술의 정점입니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 탁월한 내마모성과 함께 재료가 축적되지 않으며 우수한 유연성으로 가장 까다로운 검사 요구를 충족시킵니다.


이 다이아몬드 코팅 스타일러스 제품은 가장 까다로운 스캔 용도를 지원할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 루비, 질화 규소, 지르코니아는 모두 스타일러스 팁에 일반적으로 사용되는 재료이며 오랫동안 대부분의 용도에서 우수한 성능을 발휘해 왔습니다. 그러나 최근 기술 발전으로 인해 더 단단한 새로운 재료 사용이 증가했습니다. 이러한 재료로 만든 부품에 대한 스캔 검사를 수행할 때 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스를 사용하여 스타일러스 마모에 대한 우려를 없앨 수 있습니다.

이제 온라인으로 구매할 수 있습니다!

Renishaw 온라인 스토어에서 용도에 맞는 다양한 다이아몬드 코팅 스타일러스를 구입할 수 있습니다.

현지 재고 확보로 리드 타임을 단축할 수 있습니다.

온라인 구매

OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스의 작동 방식을 살펴보십시오


잠재력 활용: 다이아몬드 코팅 스타일러스를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 일반적으로 재료 마모 또는 픽업이 발생할 수 있는 스캔 용도에 적합한 솔루션입니다.

REVO® 시스템의 고성능 스캔 기능을 보완하기 위해 일반적으로 사용되는 RSP2 승인 스타일러스를 다양하게 개발했습니다.

기타 스캔 용도의 가장 일반적인 M2, M3 및 M5 스타일러스 제품군도 개발했습니다.

업계 조사 자료를 통해 특정 스캔 용도에서 다이아몬드가 다른 볼 재료보다 우수한 성능을 발휘한다는 사실을 알 수 있습니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스가 탁월한 성능을 발휘하는 몇 가지 분야의 예가 아래에 나열되어 있습니다.

자동차

금속 스프레이 보어 라이닝: 자동차 산업에서는 실린더 라이너용 용융 금속 스프레이를 사용합니다. 이 경우 정밀한 측정이 필요하며 마모성이 높을 수 있습니다. 루비 코팅 스타일러스의 수명은 36km인 것에 반해 다이아몬드 코팅 스타일러의 수명은 200km가 넘습니다.

항공 우주

대형 항공기 구성품: 항공 우주 분야에서는 대형 엔진 부품의 스캔 스타일러스로 루비보다 뛰어난 내구성으로 수명이 훨씬 더 긴 다이아몬드 코팅 스타일러스를 선호합니다.

의료

의료 등급 티타늄 정형외과용 임플란트: 루비를 비롯한 기존의 다른 스타일러스 재료는 스캔 과정에서 재료가 픽업되어 부품 마킹이 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 이러한 문제를 크게 줄여주는 것으로 밝혀졌습니다.

테크니컬 세라믹

실리콘 카바이드와 같은 세라믹 소재는 많은 장점이 있지만 매우 단단합니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스를 사용한 스캔은 이러한 용도에서 루비를 사용하는 것보다 수명이 훨씬 더 긴 것으로 입증되었습니다.

OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스는 어떤 이점이 있을까요?

검사를 수행할 때 어떤 스타일러스를 선택하는냐에 따라 큰 차이를 만들어낼 수 있습니다. 공작물에 대한 접근성, 검사 시간 및 프로브 성능과 같은 요인이 사용하는 스타일러스에 큰 영향을 받습니다.

Renishaw 다이아몬드 코팅 구체의 뛰어난 특징 중 하나는 원형도를 유지할 수 있고 마모성 재료나 연성 합금을 스캔할 때도 재료 축적 또는 조기 마모에 대한 내구성이 뛰어나다는 점입니다. 따라서 스타일러스의 작업 수명이 길어질 뿐만 아니라 검교정이 필요하지 않고 검사로 인한 작업 중단도 최소화됩니다.

계측 툴킷에서 가장 유연한 스타일러스

항상 작업에 맞는 스타일러스를 선택함으로써 작업에 대한 확신을 가질 수 있습니다. 일부 공작물 재료는 일반적인 스타일러스 팁 재료와 호환되지 않습니다. 예를 들어 일부 알루미늄 재료의 경우 스캔 과정에서 스타일러스 팁에 재료가 과도하게 축적되어 측정 결과에 영향을 미치게 됩니다.


다이아몬드 코팅 스타일러스는 단단하고 마모성이 강한 세라믹부터 연성 알루미늄 합금에 이르기까지 다양한 공작물 재료에 있어 기존 스타일러스 유형과 같은 성능을 보여주었습니다. 검사 과제에 관계없이 우수한 내구성과 성능을 제공하는 다이아몬드 코팅 스타일러스로 계측 툴킷을 업그레이드하십시오.

Renishaw 스타일러스 제품군은 포괄적입니다. 자세한 내용은 Renishaw의 계측용 정밀 스타일러스 페이지를 참조하십시오.

블리스크 블레이드를 스캔하는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스
자동차 공작물을 스캔하는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스
항공 우주 공작물을 스캔하는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스

조기 스타일러스 마모 피하기

거친 표면이나 마모성 표면을 스캔할 때 원하지 않는 스타일러스 마모와 파손이 발생할 수 있습니다. 공작물과 스타일러스 볼 사이의 상호작용으로 연삭 마모가 발생하고 결과적으로 공작물과 스타일러스가 모두 손상될 수 있습니다.

이러한 문제를 피하려면 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스 사용을 고려해 보십시오. 내구성이 뛰어난 볼로 마모성 표면을 스캔하면서 형태 또는 무결성을 계속 유지할 수 있습니다.

재료 축적 없음

알루미늄과 같은 부드러운 표면에서의 스캔 시 스타일러스 볼에 재료가 축적되는 문제가 발생합니다.

알루미늄 스캔에 루비 볼 사용 시 두 재료는 서로를 끌어당기고 재료가 부드러운 표면에서 거친 표면으로 지나가게 됩니다. 즉, 알루미늄이 루비 볼 표면 아래에 침전되어 볼 모양을 변형시키는 문제가 발생하기 때문에, 잦은 스타일러스 교체가 필요합니다.

OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스를 사용하면 공작물 재료가 볼에 달라붙지 않고 양이 적기 때문에 간단히 작은 침전물을 닦아낼 수 있습니다.

경골 트레이를 스캔하는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스
항공 우주 블리스크 공작물을 스캔하는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스
어두운 배경에서 눈에 띄는 OPTiMUM 다이아몬드 스타일러스

장기적인 비용 절감

스타일러스를 선택할 때 구매 비용은 물론 다른 여러 요인을 고려할 수 있습니다. 스타일러스의 유효 수명, 인건비, CMM 가동 중단 비용과 같은 고려 사항이 총 소유권 비용에 포함됩니다. 다이아몬드 코팅 스타일러스는 비교적 적은 사용자 개입으로 오랫동안 까다로운 작업을 수행함으로써 장기적으로 비용 절감 효과까지 제공할 수 있습니다. 루비를 사용하는 경우 잦은 교체 필요성으로 인해 더 많은 비용이 소요될 수도 있습니다.

다이아몬드 비용 절감 예(경성 재료 스캔):

실제로 기존 루비 팁 스타일러스로 경성 재료를 과도하게 스캔한 후 한달만에 마모가 시작되어 계측 결과에 부정적인 영향을 미친 사례가 있었습니다. 반대로 다이아몬드 코팅 스타일러스는 같은 조건에서도 1년 동안 성능 저하 없이 정확한 계측 결과를 제공했습니다.

루비다이아몬드
스타일러스 비용£50£430
스타일러스 수명(개월)112
인건비 및 CMM 비용(시간당)£80£80
스타일러스 교체 및 검교정 시간(분)1515
12개월 기준 전체 비용£840£450

온라인 구매

Renishaw 온라인 스토어에서 다양한 정밀 스타일러스 제품을 구입할 수 있습니다.

온라인 구매

기술 자료

추가 정보

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.