inVia™ 칸포칼 라만 현미경
최고의 연구용 칸포칼 라만 현미경은 뛰어난 성능과 최상의 데이터를 가장 빠르게 제공합니다.
가장 까다로운 실험에서도 탁월한 성능과 신뢰성 있는 결과를 제공하면서 조작법도 간편합니다. 풍부하고 상세한 화학 영상과 분산 지점으로부터 매우 구체적인 데이터를 모두 생성할 수 있습니다. 탁월한 유연성, 전 세계 유수의 과학자와 엔지니어가 지원하는 inVia 현미경을 믿고 사용해 보십시오.

특성
inVia 현미경은 연구용 현미경과 고성능 라만 분광기가 연결되어 있는 구조입니다. 작동법이 간단하면서 탁월한 성능을 제공하며 많은 신호 처리량과 높은 스펙트럼 분해능 및 안정성이 만나 가장 까다로운 측정 작업을 진행할 때에도 정확한 결과를 확보할 수 있습니다.
효율성이 높은 inVia 현미경의 옵틱 설계는 물질의 미세한 흔적까지 분석하여 최고의 라만 데이터를 생성할 수 있습니다. 풍부하고 상세한 화학적 이미지와 매우 구체적인 분산 지점의 데이터를 쉽고 정확하게 생성해야 하는 경우 inVia 현미경 시스템이 적합합니다.
보다 자세한 내용을 확인하려면 inVia 현미경 브로셔를 다운로드하십시오.

속도와 감도
감도가 높아 약한 라만 신호를 확인하고 물질, 단일 층 및 약한 산란의 미세한 흔적까지 빠르게 분석할 수 있습니다. 무수차 정축 옵틱 설계가 높은 광학 효율성, 뛰어난 미광 감소율, 압도적으로 높은 수준의 감도를 제공합니다.

우수한 공간 분해능
inVia의 옵틱 설계를 통해 공초점 기능(관심 지점에서 떨어진 영역의 신호를 거부하는 기능)을 매우 우수한 수준으로 실현할 수 있습니다. 따라서 광선 고유의 회절 한도의 제한만 받으면서 높은 안정성과 가능한 최고의 공간 분해능을 실현할 수 있습니다.

우수한 스펙트럼 성능
0.5 cm-1 미만 폭의 분광 형체를 식별하도록 inVia를 구성할 수 있고, 따라서 근접한 라만 밴드를 구별하고 제약 소재 다형성 등의 매우 비슷한 물체를 구분할 수 있습니다. 또한 안전성이 높아 라만 밴드 위치의 미세한 변화를 모니터링할 수 있습니다(최소 0.02 cm-1).

탁월한 안정성
맞춤 설계된 허니콤 베이스 플레이트에 inVia 현미경과 레이저가 배치되며, 매우 안정적이어서 일반적으로 옵틱 또는 방진 테이블이 필요하지 않습니다. Renishaw의 고정밀 엔코더를 통해 주요 이동 부품이 장착되므로 모든 것이 올바르게 배치됩니다.

분광 유연성
inVia 현미경을 구성할 수 있으며 이는 inVia 현미경을 구성하기에 적합합니다. 자동 컴퓨터 제어식 전환 기능과 함께 다수의 레이저를 지원합니다. 신속하게 여기 파장을 변경하고, 모든 샘플에서 신뢰할 만한 데이터를 얻을 수 있는 최상의 구성을 빠르게 결정할 수 있습니다.

샘플링 유연성
inVia는 연구용 정립, 도립 및 오픈 프레임 현미경은 물론 장거리 및 원격 분석을 위한 광섬유 프로브도 지원합니다. 다양한 대물 렌즈 및 환경 셀과 호환되어 여러 환경 조건에서 샘플을 분석할 수 있습니다.
추가 옵션

inVia™ InSpect
최다 판매량을 자랑하는 Renishaw의 라만 현미경을 포렌식 실험실에 맞춰 최적화했습니다. inVia InSpect 현미경은 비파괴적 화학 분석에 필요한 도구들을 갖추었습니다.
응용 분야

라만 분광기 응용 분야
화학적, 구조적 특성 분석을 위해 연구 현장에서 라만 분광기를 선택하는 사례가 많아지고 있습니다. 라만 분석은 비파괴적, 비접촉식 방식으로 거의 모든 샘플에 널리 적용될 수 있습니다. 응용 분야에 라만 기술을 어떻게 적용할 수 있는지 알아보십시오.

시스템 기능과 액세서리
Renishaw의 혁신적인 라만 시스템은 라만 현미경의 빠른 속도, 유연성, 완전 자동화를 가능하게 해주는 많은 특허 받은 기능을 보유하고 있습니다. 시스템 기능, 현미경 구성품 및 과학자가 우수한 성과를 달성하는 데 도움이 되는 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
LiveTrack을 통해 실시간으로
특정 부분에 대한 집중도 유지
inVia 현미경은 LiveTrack™ 자동 초점 추적 기술을 사용하여 높이가 크게 차이 나는 샘플에서 정확하고 반복 가능한 스펙트럼 및 지형학 데이터를 실시간으로 수집합니다. 사전 스캔 없이 평평하지 않거나 구부러져 있거나 거친 표면에 대해 탁월한 품질의 3D 이미지를 생성할 수 있습니다. 동영상을 통해 예시를 확인하십시오.
LiveTrack 기술매크로 샘플링 키트로 액체 또는 기체 샘플을 쉽게 분석
매크로 샘플링 키트를 사용하면 바이알과 큐벳에 들어 있는 액체 또는 기체 샘플을 쉽게 분석할 수 있습니다. 몇 초 내로 설치되는 이 키트는 라만 분석 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
Renishaw 라만 시스템을 선택해야 하는 이유
Renishaw 제품을 선택함으로써 건실한 투자에 대한 확신을 가질 수 있습니다. 라만 시스템은 사용하기 쉬울 뿐 아니라 까다로운 샘플에서도 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 데이터를 생성해 냅니다. 그리고 오래 지속됩니다.
사양
inVia 현미경은 완전 자동 기능과 초점 추적 기술을 갖춘 대표적인 inVia Qontor 시스템부터 입문용 Basis 시스템까지 총 세 가지 모델로 제공됩니다.파라미터 | 값 | |
파장 범위 | 200 nm ~ 2200 nm | |
지원되는 레이저 | 229 nm ~ 1064 nm | |
스펙트럼 분해능 | 0.3 cm-1(FWHM) | 일반적으로 필요한 최고값: 1 cm-1 |
안정성 | ±0.01 cm-1 미만 | 반복 측정 후 곡선 맞춤형 Si 520 cm-1 밴드의 중심 주파수 변화. 1 cm-1 이상의 스펙트럼 분해능을 사용하여 달성 |
저파수 차단 | 5 cm-1 | 일반적으로 필요한 최저값: 100 cm-1 |
고파수 차단 | 30,000 cm-1 | 표준: 4,000 cm-1 |
공간 분해능(측면) | 0.25 µm | 표준: 1 µm |
공간 분해능(축) | 1 µm 미만 | 표준: 2 µm 미만. 대물 렌즈 및 레이저에 따라 달라짐 |
검출기 크기(표준) | 1024픽셀 × 256픽셀 | 다른 옵션 이용 가능 |
검출기 작동 온도 | -70 °C | |
레일리 필터 지원 | 무제한 | 최대 네 개 필터 집합 자동 마운트 지원. 무제한 추가 필터 집합의 경우 정확한 위치의 사용자 전환식 키네마틱 마운트 지원 적용 |
지원되는 레이저 수 | 무제한 | 1개 기본 제공. 레이저를 4개 이상 설치하는 경우 광학 테이블에 장착해야 함 |
Windows PC 제어 | 최신 사양의 Windows® PC | PC 워크스테이션, 모니터, 키보드 및 트랙볼 포함 |
공급 전압 | 110 V AC ~ 240 V AC +10% -15% | |
공급 주파수 | 50 Hz ~ 60 Hz | |
일반적인 소비 전력(분광기) | 150 W | |
심도(이중 레이저 시스템) | 930 mm | 이중 레이저 베이스 플레이트 |
심도(삼중 레이저 시스템) | 1116 mm | 삼중 레이저 베이스 플레이트 |
심도(소형) | 610 mm | 최대 세 개의 레이저(레이저 유형에 따라 달라짐) |
일반적인 질량(레이저 제외) | 90 kg |
샘플 보기 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
입체 관찰(쌍안 접안렌즈) | ■ | ▲ | ▲ |
기록형 및 자동 사후 수집 관찰 | - | ▲ | ▲ |
소프트웨어 현미경 제어 | - | ▲ | ▲ |
자동 백색광/라만 전환 | - | ▲ | ▲ |
데이터를 통한 자동 백색광 절약 | - | ▲ | ▲ |
결합형 백색광 및 레이저 영상 관찰 | - | ▲ | ▲ |
백색광 자동 초점(LiveTrack) | - | - | ▲ |
라만 데이터 수집 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
자동 측정 대기 행렬 | ▲ | ▲ | ▲ |
자동 초점 추적(LiveTrack) | - | - | ▲ |
정렬 및 성능 확인 | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
내부 네온 파장 캘리브레이션 소스 | - | ▲ | ▲ |
자동 캘리브레이션을 위한 내부 레퍼런스 기준 | - | ▲ | ▲ |
자동 라만 캘리브레이션 수정(빠른 캘리브레이션) | ▲ | ▲ | ▲ |
레이저 자동 정렬 | ▲ | ▲ | ▲ |
라만 신호 자동 정렬 | ▲ | ▲ | ▲ |
성능 상태 점검 | - | ▲ | ▲ |
기호 설명
- 사용 불가 | ■ 옵션 | ▲ 포함됨 |