CNC 기계용 접촉식 공구 세터
가공 정확도 향상
CNC 기계에서 사용하는 절삭 공구의 길이와 직경은 핵심 매개변수로 정확하게 세팅해야 합니다. 이러한 매개변수가 조금이라도 부정확하면 최종 제품에 오차가 발생하여 폐기물이나 재작업량이 증가하게 됩니다.
Renishaw는 머시닝 센터와 CNC 터닝 센터를 위해 설계된 다양한 접촉식 공구 세터를 제공합니다. 따라서 다음과 같은 이점으로 자동화된 작업이 가능합니다.
- 기계 가동 중단 시간 감소 – 운영 효율성이 향상됩니다.
- 반복 가능한 측정 – 1.00 µm 2σ 이상의 반복도로 정밀 공구 세팅을 완료합니다.
- 신뢰할 수 있는 결과 – 수동 세팅으로 인한 부정확도를 최소화하고 폐기물을 줄입니다.
- 파손 검출 – 시기적절한 사이클 내 경고와 함께 공구 파손 여부를 식별합니다.
- 생산성 증가 – 전문 기술 없이 공구 세팅을 자동화하여 직원을 선제적 엔지니어링 부서에 재배치할 수 있습니다.
동역학적 공구 세팅 기술
![기계 내 RTS 공구 세터](/media/img/gen/fc714021bd514750ac4f4f5192c8e19c.jpg)
Renishaw의 공구 세터와 파손 공구 검출 제품은 제조 프로세스의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
간단한 길이 및 반경 검사부터 파손 공구 검출까지, Renishaw의 접촉식 공구 세터는 공작물 검사 프로브에서 사용하는 것과 동일한 동역학적 기술을 사용합니다.*
공구가 스타일러스의 방향을 바꾸면 동역학적 어셈블리의 볼과 롤러 간 저항 증가값이 기록됩니다.
저항값이 임계값을 초과하면 공구 세터가 '트리거'되고 신호가 공작 기계 컨트롤러로 전송됩니다. 그런 다음 공구 오프셋이 자동으로 업데이트되거나 공구가 파손된 경우 알람이 전송됩니다.
트리거링 후 1um 2σ 이상으로 재안착할 수 있는 공구 세터 메커니즘은 반복도와 우수한 계측을 위한 필수 기능입니다.
50년이 넘는 세월 동안 그 성능을 인정받은 동역학적 기술은 뛰어난 정확도와 신뢰성으로 다수의 기계 제조업체와 최종 사용자가 선호하고 있는 기술입니다.
* LTS(Length Tool Setter) 제외.
Renishaw 프로브를 사용하면 보유한 데이터가 정확하고 일관적이라는 확신을 가질 수 있으며 공구 세팅만 해도 셋업당 약 85분이 단축됩니다.
Quality Engineered Products(영국)
응용 분야에 적합한 Renishaw 접촉식 공구 세터를 찾아보십시오
권장되는 기계 유형 | 작동 범위 | 단방향 반복도 | 전송 유형 | 호환되는 인터페이스* | |
OTS | 소규모부터 중간 규모까지의 머시닝 센터 | 최대 5 m(16.4 ft) | 1.00 µm 2σ | 적외선 옵티컬(모듈레이트) | OMM-2 또는 OMM-2C와 OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H 또는 OMI-2C |
RTS | 모든 규모의 머시닝 센터 | 최대 15 m(49.2 ft) | 1.00 µm 2σ | 무선 - 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | 모든 규모의 머시닝 센터 | 해당 없음 | 1.00 µm 2σ | 유선 | MI 8-4, HSI 또는 HSI-C |
TS34 | 모든 규모의 머시닝 센터 | 해당 없음 | 1.00 µm 2σ | 유선 | MI8-4, HSI 또는 HSI-C |
LTS | 모든 규모의 머시닝 센터 | 해당 없음 | 0.75 μm 2σ | 유선 | 해당 없음 |
APC | 선반 및 다기능 가공 분야 | 해당 없음 | 1.50 μm 2σ | 유선 | HSI 또는 HSI-C |
길이 및 직경 공구 세터
![기계 내 OTS 접촉식 공구 세터](/media/img/gen/c1ffc54dad024b00b0bac3bd3a8c447d.png)
![기계 내 RTS 접촉식 공구 세터](/media/img/gen/85b486be347e48b28201e09185bffdf8.png)
OTS
옵티컬 신호 전송을 지원하는 OTS 3D 접촉식 트리거 공구 세터는 소규모부터 중간 규모까지 머시닝 센터의 광범위한 공구에 사용할 수 있습니다. Renishaw 옵티컬 모듈레이트 수신기와 호환이 가능하며 트윈 프로브 시스템의 일환으로 사용할 수 있습니다. 견고하며 케이블이 없는 설계로 자유롭게 테이블을 이동할 수 있어 트윈 팔레트나 로터리 테이블 기계에 적합합니다.
- 입증된 동역학적 설계.
- 모듈레이트 전송 시 빛 간섭에 대한 탁월한 저항성.
- 방향 조절이 가능한 적외선 옵티컬 모듈.
- 제약 없는 기계 이동과 간편한 설치를 지원하는 무선 방식.
- 1.00 μm 2σ 반복도.
RTS
무선 전송을 지원하는 RTS 3D 접촉식 트리거 공구 세팅 프로브는 모든 크기의 머시닝 센터 그리고 공구 계측장치와 수신기 간 비시선 조준선을 확보하기 어려운 분야에 사용하기 적합합니다. RTS는 케이블을 사용하지 않는 설계 방식을 채택하고 있어 독립형으로 사용하거나 다중 프로브 시스템의 일부로 사용할 수 있어 폭넓은 응용 분야에 활용할 수 있습니다.
- 입증된 동역학적 설계.
- 특허 받은 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS)으로 간섭 저항 최적화.
- 국제적으로 공인된 2.4 GHz 주파수 대역 - 모든 주요 시장의 무선 전파 규정 준수.
- 제약 없는 기계 이동과 간편한 설치를 지원하는 무선 방식.
- 1.00 µm 2σ 반복도.
![기계 내 TS27R 접촉식 공구 세터](/media/img/gen/c064fb98c4b74c57af7564caa7dc9a88.png)
![TS34 접촉식 트리거 공구 세터](/media/img/gen/eddf6fc86f6640e2839a554dadd410ee.jpg)
TS27R
TS27R은 유선 신호 전송을 지원하는 다목적 3D 접촉식 트리거 공구 세터로 모든 규모의 수직 및 수평 머시닝 센터와 모든 갠트리 머시닝 센터에서 사용할 수 있습니다.
- 입증된 동역학적 설계.
- 간섭을 방지하는 유선 통신.
- 모든 유형의 머시닝 센터에 대한 비용 효과적인 공구 세팅.
- 1.00 μm 2σ 반복도.
TS34
유선 신호 전송을 지원하는 작은 크기의 TS34 3D 접촉식 트리거 공구 세터는 CNC 머시닝 센터를 위한 신속한 공구 세팅 및 공구 마모 모니터링 기능을 제공합니다. 후방 또는 측면 방출형 버전으로 제공하며 TS27R보다 크기가 작아 광범위한 공구에서 사용할 수 있습니다.
- 입증된 동역학적 설계.
- 간섭을 방지하는 유선 통신.
- 소형 풋프린트로 테이블에서 차지하는 면적 최소화.
- 견고한 설계 - 파편 디플렉터가 프로브를 보호하고 있어 먼지와 부스러기가 시스템에 들어가지 않습니다.
- 1.00 µm 2σ 반복도.
LTS(Length Tool Setter)
![기계 내 LTS 접촉식 공구 세터](/media/img/gen/d79ec0bb88a941e19f0208e002cb74b4.png)
LTS
LTS는 단축 길이 공구 세터로 여러 유형의 분야에서 수직 및 수평 장착에 적합합니다. LTS는 절삭 가공 환경에서 작동하도록 설계되었기 때문에 절삭유나 파편의 침투에 대한 내성이 강하며 충격이나 진동에 의해 잘못된 트리거가 발생하는 것을 방지합니다.
- 평면 베어링 설계로 수명 극대화.
- 완전 통합형 인터페이스를 갖춘 유선 설계로 기계 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.
- 필요한 경우 통합형 에어 블라스트를 통해 파편을 효율적으로 제거할 수 있습니다.
- 강력한 설계로 가장 열악한 가공 환경에서도 잘 작동합니다.
- 0.75 µm 2σ 반복도.
선반 공구 세터
![기계 내 APC 선반 공구 세터](/media/img/gen/e0dc7f52866a4e828229b2e76e13ca6a.png)
APC
선반과 복합가공 기계의 가장 열악한 작업 환경을 위해 특수 설계된 작은 크기의 APCA-45 공구 세팅 프로브입니다. 튼튼한 소형 스테인리스 강철 보디 채택으로 유연한 설치가 가능합니다. 즉, 이전에는 공구 계측장치에 적합하지 않던 기계 영역에도 설치할 수 있습니다.
- 터닝, 파팅, 그루빙, 스레딩 및 보링 공구의 빠른 측정.
- 간섭을 방지하는 유선 통신.
- 사용하고 있지 않을 때 공압식 커버가 스타일러스를 완벽히 보호합니다.
- 에어 블리드가 통합되어 있어 스타일러스에 이물질이 남지 않습니다(공구 청소가 필요한 고객을 위한 에어 블래스트 포트 포함).
- 1.50 µm 2σ 반복도.
다운로드
간단한 공구 세팅을 지원하는 소프트웨어
측정 사이클을 빠르고 직관적으로 프로그래밍할 수 있는 Renishaw의 다양한 공구 세팅 소프트웨어 및 공작 기계 앱 제품군을 살펴보십시오.