ナビゲーションのスキップ

長距離レーザーエンコーダ製品

HS20 レーザーエンコーダ HS20 レーザー

長軸かつ高精度位置決めフィードバック用のコンポーネントです。干渉計を使用した非接触式エンコーダシステムの中核として役割を果たします。

RCU10 環境補正ユニットとセンサー RCU10 リアルタイム環境補正システム

環境センサーを通じて機械の周囲環境をモニタし、リアルタイムで位置決めフィードバック信号の補正を行います。

位置決めオプチカルキット 位置決め光学部品

標準位置決めオプチカルキットは、30m 以下の軸に使用します。

長距離位置決め用光学部品 長距離位置決めオプチカルキット

大型反射鏡/ペリスコープアセンブリを採用しており、60m 以下の軸に最適です。

LS06 ビームステアラ LS06 レーザービームステアラ

ピッチとヨーを 0.6mrad 単位で調整できるユニットです。アライメント作業の簡素化に効果があります。

HS10 レーザースケールの長距離ダクト ビーム保護ダクト

レーザービームを過酷な環境から保護して、動作中に干渉されないようにします。

HS20 アライメントプレート アライメントプレート

レーザーヘッドや干渉計光学部品の取付け用ベースとして使用します。また、平行移動したり回転したりして、レーザーを簡単にアライメント調整できます。

 
loading