ナビゲーションのスキップ

測定用光学アクセサリ

位置決め測定用の各種アクセサリです。

位置決め光学部品

位置決めオプチカルキット

位置決めオプチカルキットには 2 種類あります。標準位置決めオプチカルキットは、30m 以下の軸に使用します (HS20 のみ)。干渉計と反射鏡のアセンブリは、軸のレーザーヘッド端部に取り付けた HS20 アライメントプレートに簡単に取り付けられるような設計になっています。

キットの内容

  • 測長干渉計×1
  • 測長反射鏡と固定ねじ×2
  • アライメントターゲット×2

特徴とメリット

  • 簡単アライメント: アライメントターゲットにより、アライメントが簡単
  • 反射防止コーティング: 高品質な反射防止コーティングで、高い測定パフォーマンスを発揮
  • シンプルな取付け: HS20 アライメントプレートに直接取付け可能なため、取付けが簡単

長距離位置決めオプチカルキット

長距離位置決め用光学部品

長距離位置決めオプチカルキットは、60m 以下の軸に使用します (HS20 のみ)。

標準キットの内容に、ペリスコープと大型反射鏡が加わったキットです。機械軸に沿ったレーザービームの距離に合わせて、ビーム同士の間隔を離すことができます。

キットの内容

  • 位置決め反射鏡とアライメントターゲット×1
  • 長距離用位置決め反射鏡とターゲット×1
  • 測長干渉計×1
  • 長距離用ペリスコープ×1

特徴とメリット

  • 簡単アライメント: アライメントターゲットにより、アライメントが簡単
  • 反射防止コーティング: 高品質な反射防止コーティングで、高い測定パフォーマンスを発揮
  • シンプルな取付け: HS20 アライメントプレートに直接取付け可能なため、取付けが簡単

LS06 レーザービームステアラ

LS06 ビームステアラ

HS20 レーザースケールのアライメントの補助用です。レーザービームのピットとヨーを簡単に調整できます。

干渉計の前面に取り付けて使用します。また、標準位置決めオプチカルキットと長距離位置決めオプチカルキットの、どちらとも使用できます。

特徴とメリット

  • ビーム調整: ピッチとヨーを 0.6mrad 単位で個別に調整可能
  • 簡単アライメント: 2 段階のピッチ/ヨー調整により、アライメントを短時間で実施可能
  • 標準取付け: レニショーの干渉計アセンブリと互換性があるため、簡単に取付け可能
 
loading