取付け用ハードウェア
HS20 レーザーエンコーダシステムのセットアップ、位置合わせ、操作を行うための、各種アクセサリです。
ビーム保護ダクト

ビーム保護ダクトは、長距離または短距離位置決め用光学部品と組み合わせて使用して、クーラントや切り粉からビームを保護する製品です。また、測定用レーザービームの温度環境を安定させる役割もあります。
信頼性の高い位置決めフィードバックを行うためには、軸の全長にわたって、安定した正確なレーザーアライメントを維持する必要があります。長距離測定では、環境の温度変化によりビーム内の気温変動が頻繁に起こり、アライメントの安定性が影響を受けることがあります。
これに対し、ダクトを使用して、軸の全長にわたって空気を攪拌するエア供給システムを追加実装することで、気温変動の影響を抑えることができます。
特徴とメリット
- ビームの保護: レーザービームを切り粉やクーラントから保護
- 熱安定性: ダクト内のエア供給システムが、軸の全長にわたって空気を攪拌して安定した環境を形成
- モジュラ式構成: 標準長 3m の組合せで長距離にも対応
アライメントプレート

大型機での HS20 のアライメントをサポートするために、特殊設計したプレートです。
HS20 レーザーヘッドの調整脚 3 本との組合せで、縦方向や横方向に平行移動したり回転したりして、アライメント調整できます。
特徴とメリット
- 簡単アライメント: 平行移動や回転で、簡単にアライメント調整可能
- 安定したレーザーマウント: 機械側面に簡単に取り付けられる、安定性に優れたマウント
- 調整式オプチカルマウント: 干渉計と別で調整可能なオプチカルマウントとしても機能
製品情報
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications