FORTiS-N™ クローズドタイプアブソリュートエンコーダ
FORTiS-N クローズドタイプエンコーダシステム
ナローサイズ
精度: ±3µm または±5µm
振動耐性 30G
FORTiS-N の紹介
FORTiS-N エンコーダシリーズは、工作機械などの過酷な環境におけるスペースが限られた場所に向いた、薄型の次世代クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダです。
以下のような革新的な設計や特徴により、高信頼かつ高性能な位置測定が長い製品寿命にわたって可能です。
工作機械に最適
レニショーは工作機械業界に 40 年以上関わってきました。
そんな当社のエキスパートが開発した、過酷な環境で使うための次世代型クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダが FORTiS シリーズです。
シリアルインターフェース
シリアルインターフェース | 説明 | データシート | 対応製品 |
BiSS® C | レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS C (単一方向) オープンプロトコルに対応しています。BiSS は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルインターフェースです。 BiSS 対応の FORTiS は、業界標準の各種コントローラ、ドライバ、DRO、PC カウンタカードに対応しています。 | ||
FANUC | FANUC (αおよびαi) シリアルインターフェース対応の FORTiS は、FANUC コントローラ搭載の高性能工作機械に最適です。安定性と信頼性の高いシリアル通信、優れた輪郭制御性能、固定位置での安定性、高速性といった、多くのメリットが得られます | N/A | |
Mitsubishi | Mitsubishi シリアルインターフェース対応の FORTiS は、MDS-E/EH シリーズ、MDS-EM/EMH シリーズ、MDS-EJ/EJH シリーズ、MDS-D2/DH2 シリーズ、MDS-DJ シリーズ、MDS-DM2 シリーズおよび MDS-DM2-SPHV3 の各三菱電機製サーボドライバに対応しています。 | N/A | |
Panasonic | Panasonic シリアル通信プロトコル対応の FORTiS は、A5 および A6 シリーズのサーボドライバに対応しており、高分解能で繰り返し精度の高いフィードバックを返せるため、サーボ制御と速度制御が向上します。 | N/A | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェース対応の FORTiS は、SINUMERIK と直接通信可能です | N/A | |
Yaskawa | Yaskawa シリアル通信インターフェース対応の FORTiS は Sigma-7 SERVOPACK と使用できます。 | FORTiS Yaskawa | N/A |
高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)

FORTiS エンコーダシステムは、高度診断ツール ADTa-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- データのエクスポートと保存
- 原点の設定
技術仕様
対応スケール | ステンレススチールスケール (絶対位置目盛りのシングルトラック) |
熱膨張率 (20℃時) | 10.1±0.2µm/m/℃ |
熱基準点 | 中央点 (測定長の半分のエンコーダ位置) |
精度等級 (20℃時) | 高等級: ±3µm 標準等級: ±5µm |
スケール長 | 70~2040mm |
最高速度 | (詳細はデータシート参照) 最高 4m/s |
シリアルインターフェース | BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ |
分解能 | 0.5nm、1nm、1.25nm、10nm、12.5nm、25nm、50nm |
電気接続 | エンコーダ: カスタム M12 ケーブルコネクタ (引出し方向は任意で変更可能) コントローラ: M12 8 ピン、FANUC 20 ピン、Mitsubishi 10 ピン、M23 17 ピン、D サブ 9 ピン、LEMO 14 ピン、フライングリード |
電源 | 5V±10%、最大 1.25W (250mA@5V) |
振動 (動作時) | リードヘッド: <300m/s²、IEC 60068-2-6 準拠 ハウジング (マウンティングスパーなし): <200m/s²、IEC 60068-2-6 準拠 ハウジング (マウンティングスパーあり): <300m/s²、IEC 60068-2-6 準拠 |
衝撃 (非動作時) | <300m/s² IEC 60068-2-27 |
動作時温度 | 0℃~+50℃ |
防水防塵性能 | IP53 (適切な取付け時)、IP64 (エアパージ使用時) |
カスタマイズについて
工作機械の測定やエンコーダ分野で 40 年以上の経験を持つ当社のエンジニアエキスパートたちなら、独自の要件に対応できる可能性があります。