FORTiS™ クローズドタイプエンコーダのテスト
FORTiS クローズドタイプエンコーダは、過酷な環境での動作のための厳格な検査をクリアした製品です。
- 振動
- シール部の摩耗
- 防水 (IP)
- 機械加工室内での長期動作
- 塩水噴霧
- 化学物質耐性
- 落下、衝撃
製品テストの様子
硬い材料の切断時、振動が原因で位置的な安定性が影響を受ける可能性があります。搭載された同調質量減衰技術 (特許取得済み) により、FORTiS は最大 30G というクラストップレベルの振動耐性を備えています (FORTiS-S™ は 38G で 16 時間連続テスト済みです)。また FORTiS は、55~2000Hz の範囲で 0.9g²/Hz 以下の一定の加速度スペクトル密度のランダム振動でも問題なく動作します。なお、エンコーダの固有周波数での振動に対しては、独自の保護を施してあります。
DuraSeal™ リップシールに対しては、炭化粒子と鉄の削りくずを混ぜたグリースで 1,400 万サイクルの摩耗テストを行っています。DuraSeal があることで、リードヘッドの光学部品を保護しているリードヘッドブレードの周辺の確実な密封性が長期間確保されます。これにより、業界で一般的なシール部よりも 70% エアロスを削減し、システムの長寿命化を実現しています。
FORTiS は、シール部を主軸に向けた状態そして通常は使われる工作機械の保護カバーがない状態で 2 年以上工作機械の加工室内に設置し、シール部を日常的な量のクーラントや切り粉に直接さらし続けました。このような極限環境においても、信号強度の低下は見られず、性能低下は目視で確認できませんでした。
FORTiS™ の防水防塵性能は IP64 (エアパージあり) です。IPX3 および IPX4 レベルでの水噴霧、および IP6X レベルでの粒子試験済みです。DuraSeal™ リップシールが、水と微粒子に対して優れた密封性を発揮し、浸水やパフォーマンス低下を防ぎます。
FORTiS が塩水噴霧に 10 年間さらされた状況をシミュレーションするために、塩水噴霧加速試験を実施しました。結果、パフォーマンスの低下、構造上の劣化は見られず、腐食に対して耐性があることが証明されました。
シール部はすべて、業界で一般に使われる各種クーラントや溶剤、オイルとの相性についてテスト済みです。加速試験を、高温の 57℃で 6 週間実施しましたが 品質の低下や化学変化もなく、外形寸法に変化はありませんでした。
FORTiS には落下衝撃試験を実施しています。FORTiS は可動部を内蔵していない非接触独自設計のため、破損リスクが低く、長期間安定して使用可能です。電子部品と光学部品はすべて密封されたリードヘッド内部に搭載されていて、スケールも飛散防止硬化ステンレススチール製のため、耐環境性能が高く、高いパフォーマンスを継続して発揮します。