ナビゲーションのスキップ

光学式ロータリエンコーダ

角度や回転運動を精密制御するために必要なのが、光学式ロータリエンコーダ (角度位置決めエンコーダ) です。レニショーでラインナップしている、各種ディスクやリング、リードヘッドなどについて紹介します。

インクリメンタル方式とアブソリュート方式

ステンレススチールリングやガラスディスク、ステンレススチールディスクなど、幅広いロータリモーションに適したロータリスケールをご用意しております。取付け方式としては、メカ的な取付けや接着剤による取付けが可能です。

レニショーの各種オープンタイプ光学式リードヘッド (アブソリュート/インクリメンタル) に対応したロータリスケールです。

  • アブソリュートエンコーダは、動かさなくても現在位置を検出/認識できるエンコーダです。
  • インクリメンタルエンコーダは、基準点との相対動作を検出するエンコーダです。

要件に最適なスケールをお選びください。

ロータリアブソリュートエンコーダシステム: リードヘッドとスケール

最大径は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。

RESA ロータリスケール RES

スチールリングスケール

薄型

簡単取付け

REXA ロータリスケール REX

スチールリングスケール

厚め

高精度

RESOLUTE™ 光学式エンコーダ

RESOLUTE リードヘッド

(30µm ピッチ)

高精度

高速動作

52~550mm

52~417mm

ロータリインクリメンタルエンコーダシステム: リードヘッドとスケール

最大径は、リードヘッドとスケールの組合せによって異なります。

RCDM ディスク RCD

ガラスディスクスケール

高い熱安定性

軽量

CENTRUM™ ディスクスケール CENTRUM™ CSF40

スチールディスクスケール

自動芯出し

簡単取付け

RESA ロータリスケール

RES

スチールリングスケール

薄型

簡単取付け

REXM ロータリスケール REX

スチールリングスケール

厚め

高精度

ATOM™ 光学式エンコーダ

ATOM™ リードヘッド

(20µm/40µm ピッチ)

小型

アナログ

30~108mm31~120mmN/AN/A

ATOM DX™ 光学式エンコーダ

ATOM DX™ リードヘッド

(20µm/40µm ピッチ)

小型

デジタル

17~108mm24~120mmN/AN/A

VIONiC™ 光学式エンコーダ

VIONiC™ リードヘッド

(20µm ピッチ)

高精度

デジタル

N/AN/A52~550mm52~417mm

QUANTiC optical encoders

QUANTiC™ リードヘッド

(40µm ピッチ)
簡単取付け

高い汎用性

N/AN/A52~550mmN/A

TONiC™ optical encoders

TONiC™ リードヘッド

(20µm ピッチ)
高精度

アナログ

N/AN/A52~550mm52~417mm
エンコーダインストレーションガイドを表示しているタブレット

オプションやタイプなど、光学式エンコーダの各技術仕様については技術資料をご覧ください。規格準拠証明書についてもご用意しております。

技術資料のダウンロード

機械に取り付けた FORTiS™ の側面図

各種分野や用途における光学式エンコーダのメリットについて紹介しています。レニショーエンコーダが採用された製品やプロセスの実例をご覧ください。

モーションコントロールにおけるエンコーダのメリット

 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。

loading