PH6M
PH6M è una testa fissa con connettore autojoint per sonde e adattatori.

PH6M è compatibile con le sonde multiwire TP7M, OTP6M e SP600M, nonché con la serie completa di sonde Renishaw mediante l'utilizzo degli adattatori PA.
Peso | 160 g |
Numero di prese sonda | 1 autojoint |
Segnale di stato sonda | 1 LED |
Collegamento elettrico | Connettore micro 'D' |
Ripetibilità del posizionamento | Autojoint 1 µm |
Lunghezza massima prolunga | 300 mm |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni