SP600
La gamma SP600 delle sonde di scansione analogiche di Renishaw offre funzioni di ispezione, digitalizzazione e scansione di profilo di altissima qualità per una vasta serie di CMM.
Esistono tre modelli del sistema SP600. Ogni sistema comprende la sonda, una scheda di interfacciamento con il PC e un rack di cambio del modulo stilo.
SP600

Lunghezza: 89 mm
Peso: 172 g
Montaggio: Adattatori di montaggio per codoli o morsetti
SP600M

Lunghezza: 107,5 mm
Peso: 216 g
Montaggio: Sistema autojoint di Renishaw PH10M PLUS, PH10MQ PLUS o PH6M
SP600Q

Lunghezza: 98 mm
Peso: 299 g
Montaggio: Montaggio diretto sulla colonna della CMM
Funzioni e vantaggi
- Scansione ad alta velocità (fino a 300mm/sec), acquisizione rapida e risposta ad alta frequenza dinamica
- Massima flessibilità di applicazione grazie alla bassa forza di scansione
- Costruzione ad alta resistenza per sopportare collisioni di lieve entità
- Basso costo di gestione, abbinato ad un'ottima durata superiore a 50.000 ore di esercizio
- La massa ridotta, l'alta rigidezza strutturale e lo smorzamento viscoso senza attrito conferiscono al sistema elevatissime caratteristiche di rendimento dinamico
Interfaccia compatibile | Scheda PC di conversione analogica AC1 o AC2 (opzionale) |
Attributi delle sonde | Misura a 3 assi (X, Y, Z) con movimento lineare e parallelo su tutti gli assi |
Intervallo di misura | ±1 mm (X, Y, Z) |
Portata dell'oltrecorsa | X, Y e –Z protetti da un punto cinematico |
Risoluzione | 0,1 µm con scheda di interfaccia AC2 opzionale 0,5 µm con scheda di interfaccia AC1 opzionale |
Forza di deflessione | 1,2 N/mm nominale (X, Y, Z) |
Smorzamento | 20% (X, Y, Z) tipico a 23° C |
Temperatura di funzionamento | da 10 a 40 C |
Alimentazione elettrica | Da +12 V a -12 V, 5 V (±10%) |
Uscite (X,Y,Z) | Scalatura della tensione in uscita proporzionale e analogica: Da 4 V a 8,5 V/mm |
Gamma degli stili |
Accessori
SCP600

SCP600 fa parte di un sistema flessibile di rack modulare che consente all'utente di definire il numero di porte di cambio stilo, nonché le dimensioni e la spaziatura dell'intero sistema. Ciascuna unità SCP600 è dotata di guida MRS (da 400, 600, o 1000 mm) con spaziature regolabili per adattarsi alla serie di stili necessaria per l'applicazione.
SCR600

Scheda PC AC1
La scheda PC AC1 PC è un'interfaccia a 12 bit di facile installazione che si collega direttamente al cavo standard della sonda. È in grado di eseguire tutte le funzioni di gestione della sonda e comunica informazioni sullo stato al PC host. AC1 è stata sostituita dal nuovo modello AC2.
Scheda PC AC2
L'interfaccia AC2 sostituisce la vecchia scheda AC1 a 12 bit. Offre una risoluzione a 16 bit, compatibilità con bus Delta-Tau e completa operatività PICS.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Articolo tecnico
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando il sistema di scansione SP600. Ti potrebbe interessare anche il sistema di scansione a 5 assi REVO…