SP25M
Con un diametro di appena 25 mm e una vasta gamma di moduli a contatto e di scansione, la sonda SP25M costituisce il sistema più compatto e versatile disponibile sul mercato

SP25M include due sensori in un unico alloggiamento. Gli utenti hanno a disposizione cinque moduli di scansione (che utilizzano stili M3 di lunghezza compresa fra 20 e 400 mm) e un modulo adattatore compatibile con i moduli sonda Renishaw della serie TP20. Queste caratteristiche consentono all'utente di eseguire scansioni e ispezioni a contatto con un unico sistema di sonda.
Grazie alle dimensioni compatte e al sistema Autojoint, SP25M è compatibile con le teste PH10M PLUS/PH10MQ PLUS e PH6M. Può essere anche montata su una prolunga Multiwire. Questa combinazione consente di raggiungere qualunque punto del pezzo con estrema facilità.
Per ulteriori dettagli sulla tecnologia utilizzata per SP25M, vedere la scheda tecnica di SP25M.
Funzioni e vantaggi
- Con un diametro di soli 25 mm, è la più piccola sonda di scansione al mondo
Una serie di sistemi di cambio modulo FCR25, ciascuno dei quali consente l'alloggiamento degli elementi di SP25M in qualsiasi porta.
- I moduli di scansione SM25 e l'adattatore TM25-20 TTP possono essere inseriti direttamente nelle porte di FCR25
- I portastilo SH25 per sonde di scansione richiedono un adattatore PA25-SH
- I moduli TP20 possono essere posizionati tramite gli adattatori PA25-20
- Metrologia eccellente: rilevamento ottico isolato e compensazione polinomiale di terzo ordine.
- Prestazioni ottimali in una vasta gamma di stili di varie lunghezze grazie a cinque moduli (fino a 400 mm)
- Due sensori in uno: sonda di scansione e a contatto.
- Protezione dagli urti e semplicità di cambio stilo.
- Ciclo di calibrazione sonda semplice e rapido.
- Ideale per la misurazione di profili e forme.
- Installabile su teste di indicizzazione motorizzate per aumentare la flessibilità e ridurre i tempi del ciclo di scansione
- Il design semplice e robusto, privo di motori e meccanismi di bloccaggio, garantisce la massima affidabilità
Moduli e portastilo SP25M

Una serie di kit modulari consente di aumentare nel tempo le capacità di ispezione del sistema.
In termini di guadagno e forza di deflessione, ciascun modulo SM25-# è ottimizzato per gli stili della lunghezza specificata. Per ciascun modulo è disponibile un adeguato portastilo SH25-#.
I portastilo SH25-3 e SH25-4 sono prodotti con uno stelo fisso in fibra di carbonio a cui viene collegato uno stilo M3, selezionato per garantire la corretta lunghezza operativa.
SP25M supporta configurazioni di stili a gomito (non diritti), se si utilizzano moduli di scansione SM25-1/2/3/4/5 e i portastilo originali (SH25-1/2/3/4/5). Tuttavia, per ottenere risultati metrologici ottimali nelle applicazioni con correzioni ampie, Renishaw raccomanda l'utilizzo della serie di portastilo SH25-2A/3A/4A, sviluppati appositamente per queste configurazioni di stili.
SM25-1

Adatto per SH25-1
Lunghezza stilo: da 20 mm a 50 mm
SM25-2

Adatto per SH25-2
Lunghezza stilo: da 50 mm a 105 mm
SM25-3

Adatto per SH25-3
Lunghezza stilo: da 120 mm a 200 mm
SM25-4

Adatto per SH25-4
Lunghezza stilo: da 220 mm a 400 mm
SM25-5

Da utilizzare con SH25-5 per configurazioni di stili non dritti e a stella
Lunghezza stilo: da 20 mm a 100 mm
Modulo adattatore TM25-20 TTP

Da utilizzare con moduli e prolunghe TP20 a contatto
Rack di cambio flessibile FCR25
Una serie di sistemi di cambio modulo FCR25, ciascuno dei quali consente l'alloggiamento degli elementi di SP25M in qualsiasi porta.
- I moduli di scansione SM25 e l'adattatore TM25-20 TTP possono essere inseriti direttamente nelle porte di FCR25
- I portastilo SH25 per sonde di scansione richiedono un adattatore PA25-SH
- I moduli TP20 possono essere posizionati tramite l'adattatore PA25-20
FCR25

Unità a 3 porte installabile nel sistema a rack modulare MRS.
FCR25 - Kit di inserto adattatore porta

Inserti PA25-SH e PA25-20 per il posizionamento di portastilo SH25-# o di moduli sonda TP20.
FCR25-L3

Unità indipendente a 3 porte per CMM di piccole dimensioni e ottiche.
FCR25-L6

Unità indipendente a 6 porte per CMM di piccole dimensioni e ottiche.
Scheda di interfaccia AC3
La scheda di interfaccia AC3 è progettata per applicazioni in cui il controllo del sistema della CMM sia fornito da un PC o da un controllo OEM (Bus ISA). La scheda esegue funzioni di gestione sonda.
Kit sonda SP25M
Per un elenco dei kit sonda SP25M attualmente disponibili, contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Video
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Articolo tecnico
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Informazioni sui prodotti
-
Scheda informativa: SP25M, il sistema di scansione più compatto e versatile al mondo
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando il sistema di scansione SP25M. Ti potrebbero anche interessare le modalità di incorporamento di SP25M nelle sonde di scansione REVO…