MH8
MH8 è una testa indexabile manuale con connessione filettata M8, progettata per applicazioni su CMM manuali di piccole dimensioni.

MH8 supporta è compatibile con tutte le sonde m8 di Renishaw e la sua portata può essere estesa tramite l'utilizzo di una barra di prolunga da 50 mm.
Peso | 205 g |
Montaggio della sonda | Filettatura M8 |
Attacco della testa | Gamma alberi MS |
Interfaccia compatibile | |
Segnale di stato sonda | 1 LED |
Collegamento elettrico | Presa DIN a 5 pin, 180° |
Corsa asse A | Da 0° a 90° in incrementi ripetibili di 15° (7 posizioni) |
Corsa asse B | ±180° in incrementi ripetibili di 15° (24 posizioni) |
Ripetibilità del posizionamento (2s) | 1.5 µm TP2 e 10 mm con stilo installato |
Lunghezza massima prolunga | 50 mm solo PEL1 |
Nuova vita al processo di ispezione
Aggiorna il tuo sistema di ispezione. Otterrai una riduzione immediata dei costi.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni