Salta la navigazione

Aggiornamenti e prodotti gratuiti

Aggiorna il tuo sistema di ispezione. Otterrai una RIDUZIONE immediata dei costi.

Opzioni di aggiornamento per le teste manuali

Risparmiate con una permuta dei vecchi dispositivi di ispezione Renishaw.

Oggi è possibile sfruttare le offerte Renishaw per aggiornare le teste MH8, MIP e PH6, passando alle nuove MH20 o MH20i con funzioni di cambio modulo.

Aggiornamento a MH20i

Aggiorna le vecchie PH6, MIP o MH8 passando a una nuova testa indexabile manuale MH20i.

Quali sono i vantaggi della nuova MH20i?

MH20i è stata progettata per aumentare la produttività e ridurre i tempi di ispezione. Più flessibilità rispetto alle teste PH6, MIP e MH8 che ritiriamo con l'offerta di aggiornamento.

MH20i utilizza un modulo sonda TP20, collegato tramite un giunto magnetico ad alta ripetibilità. Una serie di moduli consente di selezionare lo stilo più adatto all'applicazione e di cambiare stilo in pochi secondi, senza riqualifica.

Inoltre la testa MH20i ha una serie di posizioni altamente ripetibili selezionabili dall'utente con l'apertura e la chiusura di una levetta. L'asse A può essere bloccato in varie posizioni con incrementi di 15° mentre ruota di ±180° sul piano X-Y. L'asse B ruota di 90° sul piano Z e, a sua volta, può essere bloccato in varie posizioni con incrementi di 15°.

MH20i

Aggiornamento a MH20

Aggiorna PH1 o PH6 con la nuova testa orientabile MH20.

Quali sono i vantaggi della nuova MH20?

La testa manuale MH20 è stata progettata per aumentare la produttività e ridurre i tempi di ispezione. Più flessibilità rispetto alle teste PH1 e PH6 che ritiriamo con l'offerta di aggiornamento.

MH20 utilizza un modulo sonda TP20, collegato tramite un giunto magnetico ad alta ripetibilità. Una serie di moduli consente di selezionare lo stilo più adatto all'applicazione e di cambiare stilo in pochi secondi, senza riqualifica.

Inoltre i due assi di orientamento della testa MH20 possono essere bloccati su una serie infinita di posizioni angolari. L'asse A ruota sul piano X-Y in un arco di ±300°. L'asse B ruota sul piano Z in un arco di ± 93°.

MH20

Cambio stilo flessibile con la sonda TP20

Gli esclusivi moduli stilo cinematici di TP20 consentono il cambio stilo in pochi secondi, con intervento manuale o programmato. Il nuovo stilo sarà utilizzabile immediatamente dopo la sostituzione.

I kit di aggiornamento includono uno o due moduli che possono essere selezionati fra le opzioni seguenti:

  • Bassa forza
  • Forza normale
  • Forza media
  • Forza elevata
  • 6 vie - sostituisce la sonda TP2 a 6 vie, ormai fuori produzione
  • Prolunga da 88 mm
  • Prolunga da 113 mm

La sonda TP20 ha le stesse dimensioni del modello TP2 ed è quindi perfettamente compatibile con i programmi di ispezione per TP2. In questo modo è possibile iniziare a utilizzarla immediatamente.

Sono inoltre disponibili rack per il cambio del modulo stilo, adatti per macchine di misura manuali e automatiche. I rack di cambio modulo non sono inclusi nel kit di aggiornamento.

PH10/TP20- 6w

Operazioni necessarie per l'aggiornamento di una testa manuale

Scollegare il cavo e estrarre la vecchia testa dalla colonna.

  1. Inserire e fissare la nuova testa nella colonna.
  2. Collegare il nuovo cavo.
  3. Riqualificare testa e sonda.

Fatto! La nuova testa è ora pronta per l'uso.

Aggiornamento a TP20

Aggiorna una sonda TP2 o TP6 con i modelli TP20 dotati di sistema di cambio stilo

Quali sono i vantaggi della nuova TP20?

TP20 è molto semplice da utilizzare e consente di ridurre i tempi di misura.

Gli esclusivi moduli stilo cinematici di TP20 consentono il cambio stilo in pochi secondi, con intervento manuale o programmato. Il nuovo stilo sarà utilizzabile immediatamente dopo la sostituzione.

I kit di aggiornamento includono tre moduli. È possibile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

  • Bassa forza
  • Forza normale
  • Forza media
  • Forza elevata
  • 6 vie - sostituisce la sonda TP2 a 6 vie, ormai fuori produzione
  • Prolunga da 88 mm
  • Prolunga da 113 mm

La sonda TP20 ha le stesse dimensioni del modello TP2 ed è quindi perfettamente compatibile con i programmi di ispezione per TP2. In questo modo è possibile iniziare a utilizzarla immediatamente.

Sono inoltre disponibili rack per il cambio del modulo stilo, adatti per macchine di misura manuali e automatiche. I rack di cambio modulo non sono inclusi nel kit di aggiornamento.

PH10T/TP20/EM2

Operazioni necessarie per l'aggiornamento di una sonda TP20

Rimuovere la vecchia sonda dalla testa, in genere svitando la filettatura M8.

  1. Avvitare il nuovo TP20 al suo posto. È sufficiente ricalibrare la sonda per iniziare a misurare.

Anche l'eventuale installazione di un rack per il cambio modulo è semplice, in quanto richiede una semplice procedura di allineamento.

Come ottenere informazioni sui prezzi

È sufficiente contattare Renishaw e chiedere la quotazione specifica per l'applicazione desiderata.

Retrofit UCC

Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.