MH20i
Testa per sonda a regolazione manuale che combina il supporto cinematico TP20 con l'indexaggio a doppio asse, per consentire operazioni flessibili di cambio stilo e assicurare la ripetibilità del riorientamento sonda.

L'asse A ruota sul piano X-Y in un arco di ±180°. L'asse B ruota sul piano Z in un arco di 90°. Una leva blocca la testa in una delle 168 posizioni ripetibili (ciascuna con 15° di incremento).
La testa supporta l'intera serie di moduli TP20, che possono essere sostituiti senza riqualificazione, purché la calibrazione iniziale sia stata eseguita nella posizione esatta per ciascuna combinazione di stilo/modulo.
Lunghezza | 61 mm |
Diametro | 48 mm |
Peso | 210 g |
Montaggio della sonda | Supporto cinematico TP20 |
Attacco della testa | Gamma alberi MS |
Interfaccia compatibile | |
Numero di prese sonda | 1 |
Segnale di stato sonda | 1 LED |
Collegamento elettrico | Presa DIN a 5 pin, 180° |
Corsa asse A | Da 0° a 90° in incrementi ripetibili di 15° |
Corsa asse B | 180° in incrementi ripetibili di 15° |
Ripetibilità del posizionamento | 1,5 µm (con TP20 e stilo da 10 mm) 2,5µm (con modulo di prolunga EM2 e stilo da 10 mm) |
Lunghezza massima prolunga | Modulo di prolunga EM2 - 75 mm (2,95 in) |
Nuova vita al processo di ispezione
Aggiorna il tuo sistema di ispezione. Otterrai una riduzione immediata dei costi.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni