PH1
PH1 è una sonda manuale, dalle dimensioni ridotte, per montaggio con codolo. Esegue spostamenti sugli assi A e B, con una protezione limitata per l'oltrecorsa.

PH1 è una testa orientabile generica. Il design compatto la rende ideale per una CMM in cui è necessario l'orientamento manuale della sonda a contatto M8 di Renishaw.
Peso | 125 g |
Montaggio della sonda | Filettatura M8 |
Attacco della testa | Gamma alberi MS |
Interfaccia compatibile | |
Segnale di stato sonda | 1 LED |
Collegamento elettrico | Presa DIN a 5 pin, 180° |
Corsa asse A | Inclinazione a 115° bloccata con chiave esagonale (3 mm A/F) |
Corsa asse B | 360°, con incrementi di 15° |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni