MIH
Testa indexabile manualmente con 720 posizioni di blocco e display LCD integrato.

MIH include una connessione autojoint che garantisce operazioni di cambio sonda veloci e ripetibili. Tale connettore assicura la compatibilità con la maggior parte delle sonde Renishaw, escluse quelle multiwire (ad esempio, TP7M).
Il display LCD integrato assicura la massima semplicità di programmazione e la possibilità di memorizzare fino a 20 posizione per la sonda.
Sono progettate per essere utilizzate con prolunghe particolarmente lunghe e con componenti di grandi dimensioni.
Peso | 580 g |
Montaggio della sonda | Autojoint (NOTA: non è compatibile con la funzione multiwire) |
Attacco della testa | Gamma alberi MS |
Interfaccia compatibile | |
Segnale di stato sonda | LED |
Collegamento elettrico | Presa DIN a 5 pin, 180° |
Corsa asse A | Da 0° a 105° con incrementi da 7,5° |
Corsa asse B | ±180° con incrementi da 7,5° |
Ripetibilità del posizionamento (2s) | 1 µm TP6A e stilo da 21 mm |
Lunghezza massima prolunga | 300 mm |
Coppia massima consigliata | 0,45 Nm |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni