TP20
Sonda a contatto con sistema compatto di cambio modulo che consente l'utilizzo di una serie di stili e prolunghe per accedere a tutti gli elementi dei pezzi complessi.

TP20 è una sonda a contatto cinematica a 5 o 6 vie. Il design in due parti prevede un corpo sonda e una serie di moduli stilo rimovibili, collegati tramite un accoppiamento cinematico magnetico, estremamente ripetibile. In questo modo è possibile cambiare la configurazione dello stilo in modo manuale o automatico, senza bisogno di riqualificare le punte dello stilo e si ottiene un significativo risparmio di tempo nelle routine di ispezione.
I moduli offrono forze di attivazione diverse e consentono di adeguare con precisione le caratteristiche della sonda alla misura da effettuare. Sono disponibili anche una serie di prolunghe e un modulo a 6 vie. La filettatura di montaggio dello stilo accetta gli stili della gamma Renishaw M2.
Il sistema TP20 può essere facilmente retrofittato ed è compatibile con le precedenti interfacce, prolunghe e adattatori per sonde.
Componenti del sistema
Componenti del sistema:
- Corpo sonda TP20
- Modulo sonda TP20 - sette varianti per ottimizzare la configurazione in base all'applicazione
- Rack di cambio modulo MCR20 o TCR20 - funzionamento automatico
- Interfacciabile con i controlli Renishaw PI 7-3, PI 200-3 e UCC
Direzioni di rilevamento | Tutti i moduli tranne 6W 6 W | ± X, ± Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Interfaccia compatibile | Controlli PI 7-3, PI 200-3, UCC | |
Variazione precorsa | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ± 0,80 µm ± 1,00 µm ± 2,00 µm ±1,50 µm |
Ripetibilità unidirezionale | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ± 0,50 µm ± 0,65 µm ±1,00 µm |
Ripetibilità del cambio stilo | MCR20 Manuale | ± 0,50 µm ± 1,00 µm |
Gamma degli stili | ||
Metodo di montaggio | Filettatura M8 |
Moduli sonda
È disponibile una serie di sette moduli, studiati per specifiche applicazioni e identificati da colori diversi:
Modulo | Applicazione | Forze di deflessione* | Lunghezze dello stilo | |
---|---|---|---|---|
SF- forza standard | ![]() | Adatto alla maggioranza delle applicazioni | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Stilo: 10 mm | da 10 mm a 50 mm GF |
LF- bassa forza | ![]() | Applicazione di basse forze di attivazione - ad esempio, guarnizioni in gomma | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Stilo: 10 mm | da 10 mm a 30 mm |
MF- forza media | ![]() | Quando si richiede una forza di attivazione superiore al normale | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Stilo: 25 mm | da 10 mm a 60 mm |
EF- forza potenziata | ![]() | Gruppi di stili di grandi dimensioni o applicazioni in cui le vibrazioni generino falsi contatti | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Stilo: 50 mm | da 10 mm a 60 mm |
6W- 6 vie | ![]() | Misura nella direzione –Z - ad esempio, sottosquadri | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Stilo: 10 mm | da 10 mm a 30 mm |
EM1 STD- prolunga da 50 mm | ![]() | Applicazioni che richiedono prolunghe da 50 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Stilo: 10 mm | da 10 mm a 50 mm |
EM2 STD- prolunga da 75 mm | ![]() | Applicazioni che richiedono prolunghe da 75 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Stilo: 10 mm | da 10 mm a 50 mm |
* direzione a bassa forza
Rack di cambio

Il rack di cambio modulo MCR20 è costruito in modo da alloggiare con sicurezza i moduli depositati per il cambio automatico rapido, e proteggerli dai possibili contaminanti nell'aria dell'ambiente di lavoro.
Nuova vita al processo di ispezione
Aggiorna il tuo sistema di ispezione. Otterrai una riduzione immediata dei costi.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando la sezione relativa al modello TP20. Ti potrebbe anche interessare la testa della sonda PH20 ad alte prestazioni con TP20 integrata...